EMV-Filter (Feedthrough)

Schaffner ist jetzt Teil von TE Connectivity. Die Durchführungsfilter von Schaffner mindern hochfrequente Störungen, die oft als RFI oder EMI bezeichnet werden. Vier Produktserien bieten eine große Auswahl an verschiedenen Leistungsstufen. Bei hohen Frequenzen wird die Abschirmung immer wichtiger. Die Durchführungsfilter von Schaffner sind für den Einbau in eine EMV-Abschirmwand vorgesehen und führen den Strom durch die Wand, daher der Name. Sie können Ströme bis zu 200 A übertragen.

Anwendungen

Durchführungs-EMV-Filter

Die Entstörung reicht bis in den GHz-Bereich für Hightech-Anwendungen wie z. B

  • IT
  • Telekommunikation
  • Server
  • Netzwerkgeräte

 

 

Produkteigenschaften

Durchführungs-EMV-Filter

  • Nennstrom: von 10 A bis 200 A
  • Kapazitätswerte von 47nF bis 4700nF
  • AC- und DC-Kondensatoren
  • AC- und DC-Filter
  • Y2 und Y4 Kondensatorklasse