Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  Ringkabelschuh

  • Ausgangsverbindungstyp  Ringkabelschuh

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  DELTA (3 Leitungen + Masse)

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 480

  • Ausgleichsstrom (A) 60 | 120

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 44 | 89

  • Produktgewicht (lb) 97,003 | 196,211

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Wandmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 420 | 840

  • Produktbreite (in) 16,535 | 33,071

  • Produktlänge  440 mm [ 17.323 in ]

  • Produkthöhe  222 mm [ 8,74 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Produktoptionen  Sicherung

  • Kühlmethode  aktive Luftkühlung

  • Betriebshöhe (max) (m) 1000

Industriestandards

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • IP-Schutzart  IP20

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten