Aktive Oberwellenfilter
Aktive Oberwellenfilter eignen sich für Mischlastanlagen und Anwendungen mit dynamischer Last. Wird häufig als zentrale Lösung am Point of Common Coupling (PCC) verwendet. ECOcosine Active Sync Oberschwingungsfilter bieten eine zuverlässige Lösung für Oberschwingungsreduzierung, Leistungsfaktorkorrektur und Lastausgleich in Echtzeit. Das modulare Konzept bietet eine der höchsten Flexibilitäten für kundenspezifische Anpassungen, Redundanz, Nachrüstung und Kombination mit passiven Oberschwingungsdämpfungs-Komponenten.
Aufgrund des umfassenden Wissens und der langjährigen Erfahrung im Bereich Lösungen für die Stromqualität ist Schaffner nun Teil von TE Connectivity. und hat eine neue Generation von aktiven Oberwellenfiltern (AHF) entwickelt, die auch als aktive Leistungsfilter (APF) bezeichnet werden. Die neue modulare ECOsine. Die aktive Sync-Filterserie bietet maßgeschneiderte und wirtschaftliche Lösungen für anspruchsvolle Herausforderungen bei der Oberschwingungsreduzierung bei allen Arten von nichtlinearen Lasten. Die ECOsine Active Sync-Filterserie bietet ein modulares, kompaktes Lösungskonzept, das sowohl als Einzelmodul als auch als Systemlösung eingesetzt werden kann. Optionen für ein smartes Lastmanagement der Nutzung und Redundanz des Filters garantieren eine intelligente Netzqualitätslösung in der Ära von Industrie 4.0. Die aktiven Oberwellenfilter von Schaffner bieten eine hervorragende Leistung bei der Lösung von Stromqualitätsproblemen und konzentrieren sich auf die Bedürfnisse der Kunden und die Anforderungen der Anwendungen für saubere und intelligentere Energie.
Anwendungen
Aktive Oberwellenfilter
- Bewegung und Antriebe
- Industrierobotik
- Halbleiterfertigungsanlagen (SME)
- EV-Infrastruktur
- Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HVAC)
- Medizintechnik
- Data and Devices
- Energy
Produkteigenschaften
Aktive Oberwellenfilter
- Harmonische Gesamtverzerrung THDi <5%
- Reduzierung bis zur 50. Oberschwingung
- Nennstrom bei Strombegrenzung von 60 A bis 1200 A
- Für 50- und 60-Hz-Netze
- Anpassung an jede Art von nichtlinearer Last, auch in sehr dynamischen Umgebungen
- Blindleistungskompensation
- Lastausgleich
- 3-Phasen/3-Leiter
- 3-Phasen/4-Leiter
- Intelligentes Lastmanagement für Energieeinsparung und Redundanz
- Eigenständiges modulares System oder komplette Schranksystemlösungen
- 7"-Farb-Touchscreen als Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)