Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Ungefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  FASTON

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON

Elektrische Kennwerte

  • Induktivität L1 (µH) 0,5 | 0,8 | 2 | 10

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Kapazität Cx1  15

  • Kapazität Cy1  2,2

  • Nennstrom (A) 1 | 3 | 6 | 10

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 340

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .065 | .07

  • Produktgewicht (lb) 0,155 | 0,144

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Produktbreite  45 mm [ 1.77 in ]

  • Produktlänge  65.6 mm [ 2.58 in ]

  • Produkthöhe  24.8 mm [ .97 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • Zertifiziert nach  CSA 22.2 Nr. 81986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP-Schutzart  IP00

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten