Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
6-Poliger Stecker
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
8 – 28 | 12 – 26
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Federbelasteter Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
19,05 mm [ 0,75 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignaldetails
0 bis 10 V | 4 – 20 mA
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,1