Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  Drahtleitung | Schraubklemme | Stromschiene

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung | Reihenklemme | Stromschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Einphasig

Elektrische Kennwerte

  • Nennleistung (hp) .55 | 1.11 | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 4.44 | 5.55 | 6.94 | 8.32 | 9.71 | 11.1 | 12.49 | 13.87 | 17.48 | 20.81 | 27.75 | 34.68 | 41.62 | 55.5 | 83.24 | 138.74 | 221.98 | 277.48

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 230

  • Nennleistung (kW) .41 | .83 | 1.24 | 1.66 | 2.07 | 3.31 | 4.14 | 5.18 | 6.21 | 7.25 | 8.28 | 9.32 | 10.35 | 13.04 | 15.53 | 20.7 | 25.88 | 31.05 | 41.4 | 62.1 | 103.5 | 165.6 | 207

  • '%Impedanz bei 50 Hz und Nennstrom  4 % bei 230 VAC

  • Nennstrom (A) 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten