Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Eingangsverbindungstyp  PCB-Stift

  • Ausgangsverbindungstyp  Quadratische Leiterplattenstifte mit .025″

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 1 | 3

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) .13

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) .21

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -10 – 40 °C [ 14 – 104 °F ]

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.