Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Flexibilität :
Halbflexibel
Montage und Anschlusstechnik
-
Mechanische Verstärkung :
Geformte Kappenklemme
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungsbeständigkeit :
Feuchtigkeit | Selbstabdichtend
-
Flüssigkeitsbeständigkeitstyp :
Ätznatron | Motoröl | Schwefelsäure | Transformatorenöl
-
Betriebstemperaturbereich :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Wärmebeständigkeit :
Geeignet für niedrige und hohe Temperaturen, flammhemmend
-
UV-beständig :
Ja
-
Mechanische Beständigkeit :
Abriebfest (2040 gm wt, 4000 Zyklen, 5 % max. Dickenverlust) | Gegen mechanische Einwirkungen oder Schäden
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
ANSI C119.1 | UL
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
5
-
Verpackungsmethode :
Tüte
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.