Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
                                        Betriebsspannung (VAC):
                                        125
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Sonstige Eigenschaften
                    
                        - 
                                    
                                        Primäre Produktfarbe :
                                        Naturbelassen
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Montage und Anschlusstechnik
                    
                        - 
                                    
                                        Leiterplattenmontage-Ausrichtung :
                                        Ohne
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Gegensteckführung :
                                        Ohne
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Leiterplattenhalterung :
                                        Mit
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Steckverbinderbefestigungs-Typ :
                                        Leiterplattenmontage
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    Abmessungen
                    
                        - 
                                    
                                        Steckverbinderlänge :
                                        7 mm [ .276 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Steckverbinderhöhe :
                                        3 mm [ .118 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Steckverbinderbreite :
                                        6.3 mm [ .248 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Geeignet für Flex-Kabeldicke :
                                        .3 mm [ .012 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Verwendungsbedingungen
                    
                        - 
                                    
                                        Betriebstemperaturbereich :
                                        -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Betrieb/Anwendung
                    
                        - 
                                    
                                        Stromkreis Anwendung :
                                        Signal
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Kennzeichnungsbeschriftung
                    
                        - 
                                    
                                        Schaltkreiserkennungsfunktion :
                                        Ohne
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Verpackungsmerkmale
                    
                        - 
                                    
                                        Verpackungsmethode :
                                        Band
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Verpackungsmenge :
                                        1500
                                    
  
                            
                 
             
        Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
        
            Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
            
                0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.