Leichtere Verbindungslösungen

Im Zuge des anhaltenden Trends zur Miniaturisierung wurden FPC-Steckverbinder entwickelt, um den Anforderungen eines wachsenden Marktes gerecht zu werden, der kleinere Rastermaße, niedrigere Bauhöhen und leichtere Verbindungslösungen verlangt. Die FPC-Lösungen von TE sind zuverlässige Steckverbindungen mit Betätiger zur sicheren Fixierung der Kabelkonfektion. Sie sind feldkonfektionierbar (kein spezielles Werkzeug erforderlich) und in Rastermaßen von 0,25 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1,0 mm und 1,25 mm verfügbar – bei gleichzeitig geringer Bauhöhe und reduziertem Gewicht.

Kompakt

Kosteneffektive Lösung

Zeitersparnis

Eigenschaften

FPC Steckverbinder

  • Geeignet für FPC-/FFC-Kabel
  • Erhältlich in ZIF- und Non-ZIF-Ausführungen
  • Verschiedene Rastermaß-Optionen
  • Erhältlich mit SMT- und THT-Anschlusstechnik für Leiterplatten
  • Keine Werkzeuge erforderlich
  • Erhältlich in rechtwinkliger und vertikaler Montageausführung.
  • Die rechtwinklige Variante ist mit Kontaktierung oben, unten oder beidseitig verfügbar.
  • Lötpads und geknickte Beine für Leiterplattenarretierung
  • Verriegelungsfunktion sorgt für hohe Rückhaltekraft

Anwendungsbereiche

FPC Steckverbinder

  • FPC-Kabel
  • Flüssigkristallanzeigen (LCDs)
  • Spielkonsolen
  • Tablets
  • Wearables
  • Kameras
  • Tintenstrahl-, Laser- und 3D-Drucker
  • PCs
  • Mobiltelefone und Smartphones
  • GPS-Geräte
  • Set-Top-Boxen
  • Festplatten
  • Kopierer
  • Medizinische Geräte

 

Flip-Top FPC Steckverbinder (extrem niedrige Bauhöhe)

NEUES PRODUKT

TE Connectivity (TE) stellt eine neue Serie von FPC-Steckverbindern mit Flip-Top-Verriegelung und extrem niedriger Bauhöhe vor. Die neuen FPC-Steckverbinder sind mit Rastermaßen von 0,3 mm und 0,5 mm erhältlich und verfügen über ein besonders flaches und leichtes Design. Sie wurden entwickelt, um den Anforderungen eines wachsenden Marktes gerecht zu werden, der kleinere Rastermaße, geringere Bauhöhen und leichtere Verbindungslösungen fordert. Die Steckverbinder nutzen einen Flip-Top-Betätiger zur sicheren Fixierung der Kabelkonfektion und sind feldkonfektionierbar, d. h. es ist kein spezielles Werkzeug erforderlich. 

TOP-MERKMALE

  • Kompakt
  • leicht
  • Hohe Haltekraft für FPC-Kabel
  • Stuffer-Betätiger verbessert die Steckhaltekraft
  • Rechtwinklige Montageausführung
  • Ausrichtung der Kontakte nach unten
  • Gold-Flash auf den Kontakten
  • Verfügbare Polzahlen: 4 – 51
  1. FPC-Steckverbinder (Englisch)

Flexible Leiterplattenbahn (FPC)-Steckverbinder werden entsprechend den Anforderungen dieses wachsenden Marktes für kleinere Raster, geringere Profilhöhen und leichtere Verbindungslösungen konzipiert. Sehen Sie sich das Video an, um die Funktionen von FPC-Steckverbindern kennenzulernen.

FPC-Steckverbinder (Flexible Printed Circuit)

ANSCHLUSSBEIN-AUSRICHTUNG

FPC Abbildung A&B
Alle unsere Flexible Leiterplattenbahn (FPC)-Produkte mit Feinraster verfügen über eine versetzte Endstückausrichtung. Diese Ausführungsart bedeutet, dass die Anordnung der vorderen und hinteren Kontakte – wie in Abbildung A dargestellt – versetzt ist. Bei versetzter Anschlussbein-Ausrichtung ist zu beachten, dass das Rastermaß durch Messung des Abstands zwischen der Mitte eines vorderen Kontakts und der Mitte eines hinteren Kontakts bestimmt wird (siehe Abbildung B).
FPC-Grundlagen – Abbildung C
Abbildung C | Das Rastermaß kann auf verschiedene Weise gemessen werden; grundsätzlich handelt es sich jedoch um den Abstand zwischen der Mitte eines Kontakts und der Mitte des benachbarten Kontakts. Das Rastermaß unserer Fine-Pitch-FPC-Produkte kann entweder direkt an den Kontakten des Steckverbinders – wie in Abbildung C dargestellt – oder nach der bereits in Abbildung B beschriebenen Methode bestimmt werden.

BETÄTIGER-TYPEN

Alle unsere FPC-Steckverbinder mit Feinraster verfügen zur Verbesserung der Leiterplattenarretierung über einen Klappbetätiger.  Diese Anschlusstechnik ermöglicht zudem eine Einsteckung ohne Einsteckkraft (Zero Insertion Force), weshalb dieses Produkt üblicherweise als ZIF-Steckverbinder bezeichnet wird. Die Bedienung eines Klappantriebs wird in den folgenden Abbildungen veranschaulicht.

Front-Flip-Lock-Betätiger

                                             

Front-Flip-Lock-Betätiger – Schritt 1
Schritt 1: Flip-Lock-Betätiger öffnen
Front-Flip-Lock-Betätiger – Schritt 2
Schritt 2: FPC in den Steckverbinder einführen.
Front-Flip-Lock-Betätiger – Schritt 3
Schritt 3: Nach dem Einführen der FPC den Flip-Lock-Betätiger schließen.
Front-Flip-Lock-Betätiger – Schritt 4
Schritt 4: Die FPC ist nun sicher mit dem Steckverbinder verbunden.

Back-Flip-Lock-Betätiger

                        

Back-Flip-Lock-Betätiger – Schritt 1
Schritt 1: Flip-Lock-Betätiger öffnen
Back-Flip-Lock-Betätiger – Schritt 2
Schritt 2: FPC in den Steckverbinder einführen.
Back-Flip-Lock-Betätiger – Schritt 3
Schritt 3: Nach dem Einführen der FPC den Flip-Lock-Betätiger schließen.
Back-Flip-Lock-Betätiger – Schritt 4
Schritt 4: Ihr FPC ist nun sicher in den Steckverbinder gesteckt.

Stopferbetätiger (Kolbenausführung)

                       

Stopferbetätiger (Kolbenausführung) – Schritt 1
Schritt 1: Ausgangszustand
Stopferbetätiger (Kolbenausführung) – Schritt 2
Schritt 2: Stuffer nach vorne schieben, um ihn zu öffnen.
Stopferbetätiger (Kolbenausführung) – Schritt 3
Schritt 3: FPC in den Steckverbinder einführen und den Stuffer zum Schließen nach hinten schieben.
Stopferbetätiger (Kolbenausführung) – Schritt 4
Schritt 4: Ihr FPC ist nun sicher in den Steckverbinder gesteckt.

KONTAKTTYPEN

FPC-Kontakttypen
Viele unserer FPC-Produkte mit Feinraster sind mit oberen, unteren oder dualen Kontakten erhältlich. Diese Eigenschaft legt fest, mit welchem Teil des Kontakts die flexible Leiterplattenbahn (FPC) interagiert. Die FPC-Kontakte weisen eine U-Form auf (siehe folgende Abbildung). Nur eine Spitze des U-förmigen Kontakts bildet eine Schnittstelle mit den FPC-Kontakten. Die Auswahl des geeigneten Kontaktdesigns beruht in der Regel auf der (unten beschriebenen) Ausrichtung der flexiblen Leiterplattenbahn.

ANGEWINKELTES EINSETZEN

Gerade FPC-Einführung
Gerade Einführung: In der Regel werden die FPCs gerade (also parallel zur Leiterplatte) in die Verbindung eingeführt. Diese Einführmethode beansprucht wertvollen Bauraum vor der Steckverbindung, was angesichts des Trends zur weiteren Miniaturisierung heutiger Geräte problematisch sein kann.
FPC – schräge Einführung:
Schräge Einführung: Bei der schrägen Einführung wird die FPC in einem Winkel in die Steckverbindung eingeführt. Diese Einführmethode schafft zusätzlichen Bauraum vor der Steckverbindung, der bei Verwendung der Standard-Einführung nicht verfügbar wäre.
Vorteil der schrägen FPC-Einführung
Vorteil der schrägen Einführung In dieser Abbildung ist zu erkennen, wie sich der eingesparte Leiterplatten-Bauraum durch den Einsatz einer Steckverbindung mit schräger Einführung optimal nutzen lässt. Der frei gewordene Leiterplatten-Bauraum kann beispielsweise für eine Gruppe von FPC-Steckverbindern genutzt oder für andere Komponenten auf der Leiterplatte (PCB) verwendet werden.

Häufig gestellte Fragen

Standard- und Fine-Pitch-Ausführungen

 

F: Welche Polzahlen bietet TE Connectivity an?

A: Sofern in der Produktzeichnung nicht anders angegeben, bieten wir ausschließlich Polzahlen mit ungerader Anzahl an. In unserer 0,3-mm-Serie können wir auch Größen bis 71 P anbieten und in der Serie mit 0,25-mm-Raster Größen bis 61 P.

 

F: Was ist der Vorteil der abgewinkelten Einsteckrichtung bei flexiblen Leiterplatten (FPC)?

A: Die Möglichkeit, die FPC in einem Winkel einzuführen und zu verbinden, erlaubt eine nahezu beliebige Platzierung des FPC-Steckverbinders auf der Leiterplatte. Da beim Stecken und Lösen deutlich weniger Freiraum vor dem Steckverbinder erforderlich ist, ergeben sich größere Freiheitsgrade im PCB-Layout.

 

Weitere FAQs zu FPC-Steckverbindern

Brauchen Sie Hilfe?

Expertenteam kontaktieren 

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung