Skalierbare, kundenspezifische Konnektivität für die 
EV-Batteriearchitekturen von morgen
Die C2C-Konnektivität in EV-Batterien stellt aufgrund der Vielfalt der Zellformen, -größen und der sich entwickelnden chemischen Zusammensetzung eine Reihe von Herausforderungen dar. Jedes Batteriedesign bringt einzigartige Anforderungen an Layout, Leistung und Sicherheit mit sich, so dass eine einheitliche Lösung nicht praktikabel ist.
Automobilhersteller müssen auch komplexe Montageprozesse, strenge Platzvorgaben und die Notwendigkeit einer zuverlässigen thermischen und elektrischen Leistung bewältigen. Diese Faktoren in Verbindung mit den zunehmenden Anforderungen an Kosteneffizienz und Skalierbarkeit machen die Entwicklung robuster, herstellbarer C2C-Systeme zu einer hochspezialisierten und technikintensiven Aufgabe.
TE Connectivity (TE) arbeitet mit führenden Herstellern von Elektrofahrzeugen und Entwicklern von Batteriepacks zusammen, um C2C-Konnektivitätslösungen der nächsten Generation zu entwickeln. Von der frühen Entwurfsphase bis hin zur Produktion in vollem Umfang verfügen wir über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Technik, Simulation und Verfahren für zylindrische und prismatische Zellformate.
Unser globales Leistungsspektrum reicht von der Forschung über das Prototyping bis hin zur automatisierten Montage und ermöglicht flexible, kosteneffiziente Systemarchitekturen. Ganz gleich, ob Sie Zell-zu-Pack-Designs entwickeln oder optimierte thermische, sensorische oder gewichtsbezogene Ergebnisse anstreben, TE kann Ihnen helfen, schneller und sicherer vom Konzept zur Produktion zu gelangen.