Hochvoltmodul und Schaltkasten-Anschlusssystem für E-Fahrzeuge
Die Batterie eines Elektrofahrzeugs ist das Herzstück seines Antriebsstrangs. Akku-Packs sind auf ausfallsichere Verbindungen angewiesen, die während der Ladezyklen hohe Leistungs- und Spannungspegel und im Laufe der Lebensdauer des Autos dynamische Beschleunigung übertragen können.
Das BCON+ Hochvolt-Verbindungssystem von TE Connectivity ist ein kompaktes hochfunktionales, niederohmiges Bolzenanschlusssystem zum Verbinden von Modulen und Steuergeräten in Traktionsbatterien. Jedes Modul ist über Schraubanschlüsse aus Sammelschienen oder Kabeln mit dem Batteriesystem verbunden, die mehrere Minuten lang 500 Ampere oder mehr Dauerstrom übertragen können (je nach Sammelschienen-/Kabelgröße und Kühlkonfiguration). Die Steckverbinder sind automatisierungsfähig, in einer Vielzahl von Geometrien und Leiterverbindungen erhältlich und lassen sich durch die IPxxB-Berührungssicherheit bei der Montage oder im Service mühelos stecken und entfernen.
1000 V
Nennspannung (max.)
500 A
Dauerstrombelastbarkeit mit <10 Mikroohm Widerstand
IPxxB
Berührungsschutz für absolute Sicherheit
Unterschiedliche Geometrien und Leiterverbindungen sind mit dem BCON+ Verbindungssystem möglich.
BCON+ Verbindungssystem
Wichtige Vorteile
- Hohe Leistung bei sehr geringen Verlusten
- Flexibel: Geeignet für mehrere Sammelschienen- und Kabeltypen (massives oder Litzenleiterkabel, umflochten, mehrschichtig), Metalle (Kupfer, Aluminium), Größen und Geometrien – geschweißt und nicht geschweißt
- Sicher und leicht zu handhaben: Vollständig berührungssicherer Bolzenanschluss im gesteckten und ungesteckten Zustand
- Kompakt: Ultraflache Sammelschienen sparen wertvollen Platz im Batteriepack
- Langlebig: Für die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs konstruiert; vibrations-, feuchtigkeits- und staubbeständig
- Geringe Wärmeeinwirkung: Einzigartige Klemmenkonstruktion minimiert den Temperaturanstieg
- Bewährte und maßgeschneiderte Konzepte für Ihre Anforderungen
- Weltweite Design-In-Unterstützung mit umfassender Forschung und Entwicklung, Prototypenerstellung und Mustern