E/E-Architektur der nächsten Generation

Der Wandel hin zu intelligenteren E/E-Architekturen wird die Kabelbäume neu organisieren und vereinfachen, um eine effizientere Übertragung mit höheren Geschwindigkeiten sowie die Echtzeitverarbeitung erheblich größerer Mengen an Sensor- und Umgebungsdaten zu unterstützen. Das Ziel: weniger Knoten/Steuergeräte (ECUs), aber deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten (Ports) pro Knoten – verbunden über ein Hochgeschwindigkeits-Daten-Backbone.

 

In den nächsten fünf Jahren werden zonale E/E-Architekturen die Anzahl der Port-dichten Knoten weiter konsolidieren, indem unterschiedliche, aber räumlich benachbarte Fahrzeugfunktionen an nahegelegene Zonensteuergeräte oder Gateways angebunden werden, die wiederum mit Hochleistungsrechnern (HPCs) verbunden sind. Die Kommunikation innerhalb dieser zonalen Architektur ähnelt einem Computernetzwerk und nutzt Hochgeschwindigkeits-Ethernet mit Datenraten von 10 Gbit/s für die Kommunikation zwischen den zentralen Recheneinheiten des Fahrzeugs und den zonalen Steuereinheiten.

 

Bei TE Connectivity ist es unsere Mission, dafür zu sorgen, dass die Konnektivität von morgen schneller, sicherer und zuverlässiger ist – und die rasant wachsenden Daten- und Signalmengen bewältigen kann. Unsere Konnektivitätslösungen sind nicht nur intelligenter und kompakter als je zuvor, sie beherrschen auch mehrere Aufgaben gleichzeitig – etwa die Übertragung von Signalen und Strom parallel zu Hochgeschwindigkeitsdaten. Und sie wurden von Anfang an im Hinblick auf Automatisierungsfähigkeit und Nachhaltigkeit entwickelt.

EE TImeline
Architektonischer Reifegrad

Der Schlüssel zu diesem Wandel sind intelligentere E/E-Architekturen, die die Kabelbäume neu organisieren und vereinfachen, um eine effizientere Übertragung mit höheren Geschwindigkeiten sowie die Echtzeitverarbeitung erheblich größerer Mengen an Sensor- und Umgebungsdaten zu unterstützen. Das Ziel: weniger Knoten/Steuergeräte (ECUs), aber deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten (Ports) pro Knoten – verbunden über ein Hochgeschwindigkeits-Daten-Backbone.

PRODUKTE FÜR E/E-ARCHITEKTUREN

Mit einem umfassenden Portfolio modernster Konnektivitätsprodukte und -technologien  für den Automobilbereich ist TE Ihr zentraler Partner für Daten-, Signal- und Stromversorgungslösungen, die Modularität, Flexibilität und Funktionalität von Fahrzeugsystemen verbessern – und damit die Anforderungen zonaler und E/E-Architekturen der nächsten Generation erfüllen.

EE TImeline
Hochleistungsrechner und Zonensteuergeräte

Zonale Architekturen der nächsten Generation werden erhebliche Auswirkungen auf die Fahrzeugfertigung haben. Wenn zonenbasierte Installationskonzepte unhandliche, fahrzeugübergreifende Kabelbäume ersetzen, können leichtere Verkabelungssysteme eingesetzt werden. Diese steigern die elektrische Effizienz, reduzieren das Gewicht und vereinfachen die Montage der Kabelbäume – und dank der besseren Partitionierung wird auch eine automatisierte Kabelbaumfertigung möglich.