Neue FPC Steckverbinder (flexible Leiterplattenbahn) sparen mit einem der flachsten Profile auf dem Markt wertvollen Platz
Diese Steckverbinder sparen mit einem der flachsten Profile auf dem Markt (1 mm) wertvollen Platz. Sie steigern darüber hinaus die Montageeffizienz des Kunden, da das Betätigungssystem bei der Lieferung geöffnet ist, was die Bedienung mit einem Finger ermöglicht.
August 07, 2018
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, kündigte heute seine neuen FPC-Steckverbinder (flexible Leiterplattenbahn) mit flachem Profil an. Diese Steckverbinder sparen mit einem der flachsten Profile auf dem Markt (1 mm) wertvollen Platz. Sie steigern darüber hinaus die Montageeffizienz des Kunden, da das Betätigungssystem bei der Lieferung geöffnet ist, was die Bedienung mit einem Finger ermöglicht.
Bei der 0,5-mm-Back-Flip-Ausführung handelt es sich um ein Design mit dualem Kontakt, wodurch der Stecker in zwei Ausrichtungen mit dem Kabel steckbar ist. Dies ermöglicht höhere Designflexibilität sowie Zeitersparnisse bei der Konstruktion und der Installation.
Die 0,3-mm-Front-Flip-Ausführung ist mit zusätzlichen FPC-Führungen ausgestattet, die das Kabel zuverlässig mit den Kontakten des Fine-Pitch-Steckverbinders zusammenstecken und dafür sorgen, dass es richtig in das Gehäuse eingeführt wird.
Klicken Sie hier, wenn Sie weitere Informationen zu unseren FPC-Steckverbindern wünschen.