Ultrakompakt
Der MS5839-02BA ist ein ultrakompakter, digitaler Druck- und Temperatursensor, der auch rauen Umgebungsbedingungen standhält
January 21, 2020
DORTMUND – 21. Januar 2020 – Miniaturisierung, Leistung und Präzision sind wichtige Eigenschaften von Sensoren, die in Verbrauchergeräte wie Schwimmuhren und Tauchgeräte integriert sind. Dadurch ist ein Bedarf an leistungsstarken und außergewöhnlich präzise Sensoren entstanden. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, hat TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, den MS5839-02BA auf den Markt gebracht: ein ultrakompakter, chlorbeständiger digitaler Druck- und Temperatursensor.
Der MS5839 ist ein digitaler Höhenmesser (Abmessungen: 3,3 x 3,3 x 2,75 mm), der für Anwendungen mit Chlor und Kochsalzlösung optimiert ist. Das robuste Design des MS5839 mit Gelfüllung ermöglicht den Betrieb in rauen Umgebungen und bietet präzise und zuverlässige digitale Messungen.
„Innovation mit dem Ziel, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, ist weiterhin oberste Priorität bei allen Vorgängen von TE Connectivity“, so Dr. Xérviar Esebamen, Produktmanager des TE-Sensorgeschäfts. „Dank seiner Widerstandsfähigkeit in rauen Umgebungen und seiner ultrakompakten Größe ist der MS5839 eine ausgezeichnete Wahl für Gerätehersteller von Anwendungsdesigns der nächsten Generation. Er stellt ein weiterer Schritt im Rahmen unserer Verpflichtung dar, Konstrukteure dabei zu unterstützen, ihre Ziele hinsichtlich Sicherheit, Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit in einer immer vernetzteren Welt zu erreichen.
Dieser MEMS-basierte Sensor bietet fortschrittliche Wasserbeständigkeit, Chlorbeständigkeit, Abschirmung, geringen Stromverbrauch und digitale Interkonnektivität in einem ultrakompakten, flachen Gehäuse. Das Leiterplattendesign sorgt für Sensorgenauigkeit sowohl bei Druckmessungen (± 0,5 mbar) als auch bei Temperaturmessungen (± 2 °C) und eignet sich ideal für Anwendungen wie Tauchcomputer für flache Gewässer, Schwimmuhren, Fitness-Tracker, Unterwasserfahrzeuge und Tauchausrüstung.
Weitere Informationen zum Know-how von TE Connectivity im Bereich der Sensortechnologie finden Sie auf www.te.com/sensors.
Dokumentation und zusätzliche Informationen
Pressearbeit:
Mark Pepe
TE Connectivity
484-843-4460
mark.pepe@te.com
EVERY CONNECTION COUNTS, TE Connectivity, TE connectivity (Logo) sind Marken.