Gaxetas conectoras EMI

Projetados para uma grande variedade de gaxetas de conectores com especificação padrão MIL. Diferentes materiais estão disponíveis para atender às demandas de blindagem EMI, vedação ambiental, compatibilidade galvânica e resistência a combustível/óleo.

Características e Vantagens

  • Atende aos tamanhos padrão, MIL-C-81511, MIL-C-5015, MIL-C-38999 e às juntas de conectores sub-D comuns.
  • Estão disponíveis batentes e colares de tamanho padrão em materiais padrão; outros tamanhos e materiais estão disponíveis mediante solicitação.
  • O batente de compressão também garante uma ligação elétrica adicional entre as superfícies com uma resistência de contato muito baixa.
  • As gaxetas montadas na superfície devem ser usadas onde as gaxetas montadas em ranhuras, como O-Rings, não podem ser acomodadas.

Opções de materiais

Opções de materiais

Características

Gaxetas conectoras

Kemtron Ltd., agora parte da TE Connectivity Portfólio de produtos ampliado

Informações de Contato

Reino Unido

Telefone: +44 (0) 1376 348115

E-mail :info.braintree@te.com

 

França

Telefone: + 33 (0) 160778316

E-mail :info.braintree@te.com

 

Alemanha

Telefone:  +44 (0) 1376348115

E-mail: info.braintree@te.com

 

Resto da Europa

Telefone: +44 (0) 1376348115 

E-mail: info.braintree@te.com

 

Ásia

Telefone: +44 (0) 1376348115

E-mail :info.braintree@te.com

 

 

Perguntas frequentes: Junta do conector feita de materiais FNA e SNA
Perguntas frequentes: Junta do conector feita de materiais FNA e SNA
Saiba como escolher uma gaxeta EMI e muito mais
Saiba como escolher uma gaxeta EMI e muito mais