Soluções de conectividade para arquiteturas zonais de E/E de última geração

O aumento do conteúdo eletrônico está impulsionando a necessidade de reduzir a escala e a complexidade da rede de fiação física dentro dos veículos. Isso está levando a uma mudança de arquiteturas distribuídas fragmentadas e orientadas por funções para arquiteturas zonais mais centralizadas e simplificadas. Para atender a essa necessidade, a TE Connectivity projetou e desenvolveu uma ampla gama de soluções de conectores híbridos, mistos e modulares, com base em interfaces estabelecidas e lançadas por OEMs, que suportam sinal, energia e diferentes tipos de conectividade de dados para dar suporte a uma grande variedade de aplicações automotivas.

FLEX

Modular, dimensionável, pronto para automação e miniaturizado.

ZONAL

Redução da complexidade da arquitetura E/E, espaço, peso e custo

3-in-1

Soluções robustas que integram dados, sinais e energia em um único conector.

MIXED VS. HÍBRIDO VS. SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE MODULAR

MISTOS
(sinal, energia)
Os conectores mistos são projetados para combinar vários tamanhos de terminais de sinal e energia em uma única interface de conexão (ou seja, 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm etc.).
HÍBRIDOS 
(sinal, energia e dados)
Os conectores híbridos levam o conceito de conectores mistos ainda mais longe ao integrar terminais de conectividade de dados de alta velocidade em um único conector.
MODULARES
(flexíveis, escaláveis, prontos para automação e miniaturizados)
Os conectores modulares podem ser personalizados ou adaptados com a combinação de diferentes módulos ou componentes em uma única carcaça conectora, o que resulta em máxima flexibilidade, escalabilidade e tempo de comercialização.
Gen Y 68p
Conector em Linha Híbrido Vedado Generation Y 68P - Sinal, energia e dados em um só
Clique para fazer o download
Documento de tendência: Soluções de conectividade para arquiteturas de E/E de última geração

Soluções de arquitetura zonal de próxima geração da TE Connectivity

A TE Connectivity (TE) oferece um amplo portfólio de soluções híbridas, modulares e mistas que oferecem várias combinações de sinal, energia e conectividade de dados que atendem às necessidades da nova geração de unidades de controle zonais e centralizadas. Com base em interfaces aprovadas por OEMs estabelecidos e atendendo às necessidades de uma ampla gama de aplicações automotivas, oferecemos soluções de conectividade otimizadas para montagem e espaço com alta modularidade para acelerar o tempo de colocação no mercado, a automação e a escalabilidade. 

REQUISITOS DE APLICAÇÃO

  • Simplificação - consolidação das funções do veículo, reduzindo o número de ECUs descentralizadas.
  • Alta densidade de portas em computadores de alto desempenho (HPCs) e controladores de zona com várias configurações de conectores híbridos/mistos de dados, sinais e alimentação em um único conjunto de conectores.
  • Modularidade, escalabilidade, flexibilidade e intercambialidade. 
  • Suporta transmissão robusta de dados em alta velocidade.
  • Economia de espaço / miniaturização e redução de peso.
  • Produção de arreios totalmente automatizada e capacidade de automação de veículos.
  • Plataforma econômica.
  • Baixo teor de carbono e ecologicamente correto.

VANTAGENS

  • Montagem e conectividade otimizada em termos de espaço, adaptadas às necessidades de aplicação dos clientes.
  • Alojamento de silicone 2K patenteado na junção das portas com a carroceria do veículo.
  • Conexões rápidas e seguras de chicotes auxiliares.
  • Projeto modular e dimensionável que leva à produção semi-automatizada de (sub) chicotes.
  • Apenas um conector deve ser montado no OEM.
  • Modularidade para acelerar o tempo de colocação no mercado, a automação e a escalabilidade.
  • Forças de acoplamento reduzidas com tecnologias de revestimento suportadas. 
  • Fabricado com resinas sustentáveis e tecnologias de superfície otimizadas.
  • Resiliência da cadeia de suprimentos.
  • Oportunidade de maior padronização de componentes.
  • Economia de espaço e redução de peso em comparação com vários conectores únicos.

Aplicativos do portfólio de E/E de última geração

Portfólio de EE
Aplicativo da Geração Y
Entre em contato conosco
Caso não encontre uma configuração, converse com nossos representantes de vendas para obter mais informações.

Recursos

Encontre mais opções