Projetos de conectores híbridos modulares para arquitetura de veículos zonais

A TE Connectivity (TE) oferece soluções de conectores híbridos modulares projetados para as necessidades das arquiteturas de E/E da próxima geração. Projetadas desde o início com a sustentabilidade e a automação em mente, as soluções modularizadas da TE são mais inteligentes e menores do que nunca, e melhores em multitarefas, como a transmissão de sinais e energia juntamente com dados de alta velocidade.

Zonal

Atendendo às necessidades das arquiteturas de E/E da próxima geração.

Hybrid

Combinando sinal, energia e conectividade de dados em um único produto.

Flexible

Configurações de conectores modulares, prontos para automação e escalonáveis.

Barra laranja

Abrindo caminho para projetos de veículos modulares, dimensionáveis e flexíveis, A TE Connectivity oferece uma ampla gama de produtos e tecnologias de conectividade de ponta, desenvolvidos para atender às necessidades das arquiteturas de E/E de última geração. Isso inclui sistemas de conectores híbridos modulares que reduzem a complexidade, bem como a área ocupada e o peso total da placa de circuito impresso, em comparação com vários conectores individuais, ao mesmo tempo em que realizam as mesmas funções. Além disso, esses produtos são projetados e fabricados com altos padrões de sustentabilidade e estão prontos para automação.

mhs
Sistema híbrido modular
Sistema de conector de dados híbrido modular NET-AX+

Soluções de conectividade híbrida modular da TE

 

 MHS - Sistema Híbrido Modular  Sistema de conector de dados híbrido modular NET-AX+
  • Modularidade: permitindo conectividade de sinal, energia e dados.
  • Flexibilidade: Os módulos padrão oferecem flexibilidade/facilidade de projeto combinados com terminais de baixa tensão TE qualificados.
  • Automação: O design modular permite a produção semi/automatizada de (sub) chicotes.
  • Economia de espaço: Economia de espaço e redução de peso em comparação com vários conectores únicos.
  • Sustentabilidade: Fabricado com resinas sustentáveis e tecnologia de superfície otimizada.
  • Aplicações: Unidades de controle zonal, computadores de alto desempenho.

 


  • Escalabilidade: A solução modular pode integrar/suportar dados diferenciais e coaxiais de alta velocidade, sinal e contatos de alimentação em um único conjunto de conectores.
  • Miniaturizado: o design de bloco de construção com base em um ciclo de 90° reduz o espaço ocupado pela placa de circuito impresso em até 40%.
  • Eficiência de montagem: Cabeçalhos modulares personalizáveis permitem uma redução de até 80% nos conjuntos de acoplamento de conectores.
  • Aplicações: Computadores de alto desempenho (direção autônoma/ADAS, entretenimento informativo).

 

 

 

 

 

MIXED VS. HÍBRIDO VS. SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE MODULAR

MISTOS
(sinal, energia)
Os conectores mistos são projetados para combinar vários tamanhos de terminais de sinal e energia em uma única interface de conexão (ou seja, 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm etc.).
HÍBRIDOS 
(sinal, energia e dados)
Os conectores híbridos levam o conceito de conectores mistos ainda mais longe ao integrar terminais de conectividade de dados de alta velocidade em um único conector.
MODULARES
(flexíveis, escaláveis, prontos para automação e miniaturizados)
Os conectores modulares podem ser personalizados ou adaptados com a combinação de diferentes módulos ou componentes em uma única carcaça conectora, o que resulta em máxima flexibilidade, escalabilidade e tempo de comercialização.

Vantagens

  • Configurações multifuncionais flexíveis e escalonáveis para conectividade de sinal, energia e dados...
  • Consolidação das funções e conexões do veículo.
  • Projetos inteligentes que oferecem menor consumo de espaço e redução de peso.
  • Prontidão para a produção de chicotes parcial e totalmente automatizada.
  • Soluções econômicas baseadas em módulos padronizados, reduzindo os prazos de entrega e o estoque.
  • Soluções ecologicamente corretas e com redução de emissões usando resinas sustentáveis.
  • Conectores modulares e escaláveis que atendem às necessidades de conexão do cliente.
  • Sistemas terminais de baixa tensão TE qualificados.
  • Aplicações fio a placa e fio a fio.

Aplicações

Unidades de controle zonal :

  • Aplicações wire-to-board
  • Aplicações fio a fio (chicotes em linha)

 

 

Computadores/unidades de controle de alto desempenho:

  • Condução Autônoma e Assistência Avançada ao Condutor (ADAS)
  • Infoentretenimento
  • LiDAR/ Radar

Clique para fazer o download
Documento de tendência: Soluções de conectividade para arquiteturas de E/E de última geração