fogão elétrico

Soluções de aquecimento mais inteligentes

A TE oferece conectores, sensores e muito mais para permitir suas aplicações mais recentes e eficientes de cooktop, fogão e forno. Com os cooktops elétricos se tornando mais funcionais, a TE oferece elementos de queimadores de cerâmica e de indução. Nossas soluções de conectores para queimadores ajudam a reduzir o tempo de montagem e a eliminar erros de montagem para aumentar a confiabilidade.

Os cooktops elétricos estão migrando constantemente para designs mais elegantes e funcionais que usam elementos de queimadores de cerâmica ou indução. A TE oferece uma gama diversificada de soluções de conectores de queimadores para reduzir o tempo de montagem e eliminar erros de montagem para maior confiabilidade. Nossos relés, sensores e dispositivos de proteção de circuitos podem ser elementos-chave em seus circuitos de controle. Além disso, oferecemos terminais projetados especificamente para ignitores a gás, e nossa ampla linha de tubos ajuda a gerenciar e proteger o chicote de fiação. 

Componentes

Chicote elétrico

O chicote de fios interconecta a placa de controle aos diversos componentes do aparelho de cocção, como elementos de aquecimento, interruptores de temperatura, sensores de temperatura e interruptores de limite, ventiladores, etc.

Controle principal e interface do usuário

Os aparelhos de cozinha básicos controlam o aquecimento diretamente dos interruptores de temperatura. Os aparelhos mais sofisticados controlam o tempo e a temperatura a partir de uma placa de controle. Uma placa de controle típica terá conectores de alimentação e sinal, soquetes e relés de fio a fio.

Chave/sensor de temperatura

O controle de temperatura varia o tempo de ciclo do elemento de aquecimento para atingir uma temperatura de cozimento definida. Os controles de temperatura se conectam ao chicote de fiação usando terminais.

Motor do ventilador

Os ventiladores dos aparelhos de cozinha circulam o ar nas cavidades do forno para um cozimento mais uniforme e removem o calor de áreas sensíveis. Os motores do ventilador se conectam ao chicote de fiação usando terminais ou conectores de várias posições, como os conectores MATE-N-LOK.

Produtos

Design Navigator e Guia de Soluções