motor do ventilador de ar condicionado, motor do ventilador de ar condicionado, motor do sistema de ar condicionado

SOLUÇÕES PARA MÁQUINAS DE LAVAR

Os fabricantes de lavadoras e secadoras confiam no portfólio de componentes inovadores da TE para alcançar uma conectividade ideal e desempenho superior em diversas condições operacionais, garantindo confiabilidade e eficiência em cada ciclo.

Encher a Máquina, Lavar, Repetir: Soluções Inovadoras em Componentes

Os OEMs de lavadoras e secadoras dependem das melhores soluções de conectividade. A TE oferece sistemas de conectores de alta densidade, além de uma ampla gama de relés, sensores e componentes de proteção, viabilizando a migração para designs de menor porte à medida que os requisitos de energia diminuem. As interfaces de usuário e os modos de operação estão se tornando cada vez mais completos, o cuidado com as roupas evolui, e todos esses avanços são oferecidos com menor consumo de energia em comparação aos modelos anteriores. A TE oferece sistemas de conectores de alta densidade e uma ampla gama de relés, sensores e componentes de proteção para permitir a migração para tamanhos menores à medida que os requisitos de energia diminuem. Explore os subsistemas de lavadoras e secadoras e encontre os produtos TE ideais, desenvolvidos para atender às necessidades específicas de cada aplicação em eletrodomésticos.

Componentes

Chicotes Elétricos

O chicote de fiação interliga a placa de controle aos diversos componentes da máquina de lavar, como motores, elementos de aquecimento, bombas e válvulas de água, sensores e travas de porta, entre outros. Um chicote de fiação típico é composto por conectores de energia e de sinal, terminais e emendas, tubos termorretráteis e etiquetas de identificação.

Interface do Usuário

A placa de controle principal é o cérebro de lavadoras e secadoras. Ela recebe as instruções do usuário por meio de botões, interruptores ou interfaces sensíveis ao toque e controla motores, elementos de aquecimento, bombas de água e válvulas para executar a função selecionada. Uma placa de controle típica conta com conectores de energia e de sinal fio-placa, soquetes e relés.

Controle do Motor e do Inversor

Um componente essencial de uma lavadora ou secadora é um motor elétrico que gira o tambor ou a cuba interna. Também pode haver um circuito de controle que varia a velocidade e a direção. Os terminais ou emendas de fio esmaltado conectam o enrolamento do compressor ao circuito de controle ou à fonte de alimentação. Essas conexões podem estar alojadas em um conector hermeticamente selado ou em uma interface de E/S integrada, permitindo uma montagem mais rápida.

Bomba de Drenagem / válvula de Gravidade

Uma bomba de drenagem elimina a água após a conclusão de um ciclo de lavagem ou enxágue. As bombas são conectadas ao chicote de fiação por meio de terminais individuais ou conectores multiposições, como o conector RAST.

Trava da Porta

Uma trava de porta impede que a porta de uma lavadora de carregamento frontal seja aberta enquanto houver água no tambor. As travas de porta são conectadas ao chicote de fiação por meio de terminais individuais ou conectores multiposições, como o conector RAST.

Elementos de Aquecimento

O elemento de aquecimento da lavadora aquece a água de entrada, enquanto o elemento de aquecimento da secadora aquece o ar no interior do tambor. Os elementos de aquecimento se conectam ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições.

Válvula de Água / Aqua-Stop

Em uma máquina de lavar, uma válvula de água abre e fecha para permitir que um volume fixo de água entre no tambor ou na cuba da lavadora. As válvulas de água se conectam ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições.

Sensores

Os sensores medem temperatura e umidade para que a placa de controle execute a função selecionada pelo usuário da lavadora ou secadora. Os sensores são conectados ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições. A TE oferece conectores que podem ser espumados no local, ajudando a reduzir o tempo de montagem e a minimizar vazios de isolamento.

Produtos

Vídeos

Casa Sempre Limpa com Soluções Confiáveis
Play video
Soluções em Peças para Equipamentos de Lavanderia

Com as tendências voltadas à sustentabilidade e à segurança, os engenheiros precisam projetar soluções que garantam proteção e durabilidade, ao mesmo tempo em que atendam aos padrões globais de segurança. Pense de forma inteligente e se preocupe menos, descobrindo o portfólio incomparável de soluções inovadoras da TE. 

Casa Sempre Limpa com Soluções Confiáveis
Soluções em Peças para Equipamentos de Lavanderia

Com as tendências voltadas à sustentabilidade e à segurança, os engenheiros precisam projetar soluções que garantam proteção e durabilidade, ao mesmo tempo em que atendam aos padrões globais de segurança. Pense de forma inteligente e se preocupe menos, descobrindo o portfólio incomparável de soluções inovadoras da TE. 

Revolução na Lavanderia: O Segredo dos Conectores
Play video
Soluções em Peças para Equipamentos de Lavanderia

Prepare-se para se divertir enquanto revelamos, de forma leve e bem-humorada, o lado mais engraçado das suas lavanderias favoritas! Além de manter as roupas limpas e cheirosas, essas duplas dinâmicas surpreendem pelo senso de humor e por um talento especial para a eficiência.

Revolução na Lavanderia: O Segredo dos Conectores
Soluções em Peças para Equipamentos de Lavanderia

Prepare-se para se divertir enquanto revelamos, de forma leve e bem-humorada, o lado mais engraçado das suas lavanderias favoritas! Além de manter as roupas limpas e cheirosas, essas duplas dinâmicas surpreendem pelo senso de humor e por um talento especial para a eficiência.

Design Navigator e Guia de Soluções