hero-backgorund

Soluções em terminação de fios esmaltados sem Solda

A TE Connectivity oferece soluções para um acabamento de alta qualidade e com boa relação custo-benefício, desenvolvidas especificamente para aplicações em motores, bobinas e solenóides. Explore nosso robusto portfólio de soluções para fios esmaltados.

Benefícios que promovem uma melhor produção

reduce

Reduz as etapas do processo

Controla o desencapamento
e a soldagem.

improve

Aumenta a repetibilidade

Conexões consistentes ao longo das séries de produção

support

Automação de suporte

Compatível com ferramentas automatizadas ou semiautomatizadas

lower

Econômica

Ajuda a reduzir a mão de obra, o retrabalho
e a variabilidade do processo

conduct

Flexibilidade do material condutor

Soluções para fios de cobre ou alumínio

Por que mudar da terminação soldada para a sem solda?

A soldagem tradicional resulta em etapas adicionais no processo, variabilidade e estresse térmico. As soluções sem solda da TE ajudam você a fabricar produtos melhores, com maior rapidez e de forma mais econômica.

VS

Soldagem tradicional

  • cross-red Para aplicações que exigem a preparação de fios (desencapamento)
  • cross-red Processo que exige muita mão de obra, com várias etapas, difícil de automatizar, ampliar e manter com eficiência
  • cross-red Maior variabilidade, risco de retrabalho e desafios para manter uma qualidade consistente nas terminações
  • cross-red Processo dependente de calor e de substâncias químicas, com questões ambientais e térmicas
  • cross-red É muito difícil fazer a terminação de fios esmaltados de alumínio; o cobre é, normalmente, a única opção viável

TE Logo Solução sem solda da TE

  • tick Não é necessário realizar a pré-remoção
  • tick Solução simplificada e pronta para automação, com menos etapas de processo, o que contribui para a redução dos custos de mão de obra e, ao mesmo tempo, aumenta a escalabilidade e a produtividade
  • tick Processo repetível que proporciona conexões consistentes e de alta qualidade
  • tick Não é necessário calor, produtos químicos nem solda, o que reduz significativamente os danos térmicos e a emissão de vapores
  • tick Conecta fios esmaltados de cobre e alumínio com terminações estáveis e à prova de gás

Como funciona a terminação de fios esmaltados sem solda

Os terminais sem solda podem ser conectados por meio de vários métodos, incluindo o contato por deslocamento de isolamento (IDC) e a crimpagem de cilindro aberto, dependendo dos requisitos da aplicação.

Inserir fio esmaltado

O fio esmaltado sem isolamento é posicionado na ranhura de terminação.

Magnet wire positioned in the termination slot

Insirir o terminal na cavidade

O terminal é inserido na cavidade por meio de uma ferramenta de inserção especialmente projetada. Durante essa inserção, elementos de contato especialmente projetados penetram na camada de isolamento de esmalte do fio esmaltado.

Terminal being inserted into the cavity

Estabelecer contato elétrico

Uma vez inserido, o terminal é retido por saliências de travamento, e suas características de contato estabelecem uma conexão elétrica confiável.

Completed terminal electrical contact

Opções de ferramentas de aplicação para terminações de fios esmaltados

Conheça nossas soluções em ferramentas de aplicação manuais, semiautomáticas e automáticas, ideais para nossos terminais sem solda.

Prensa de mandril + Fixação

Taxa de produção da máquina (estimada):
60 crimpagens/hora
Faixa de preço (estimada):
US$ 2.000 a US$ 4.000, dependendo da complexidade
Comprar em:
TE
Prazo de entrega:
8 semanas
Informações adicionais:
  • A TE oferece configurações personalizadas com base nas necessidades dos clientes
  • Formulário de cadastro do cliente
Prensa de mandril + Fixação

Máquinas de inserção

Taxa de produção da máquina (estimada):
Mais de 600 crimpagens por hora, dependendo da complexidade
Faixa de preço (estimada):
US$ 10.000 a US$ 25.000, dependendo da complexidade
Comprar em:
Parceiros recomendados:
  • Sipro (Américas e EMEA)
  • Zhanxu (Ásia)
Prazo de entrega:
12 a 20 semanas, dependendo da complexidade
Informações adicionais:
Máquina personalizável e semiautomática
Máquinas de inserção

Estações de trabalho personalizadas

Taxa de produção da máquina (estimada):
Mais de 1500 crimpagens por hora, dependendo da complexidade
Faixa de preço (estimada):
Mais de US$ 50.000, dependendo da complexidade
Comprar em:
Parceiros recomendados:
  • Sipro (Américas e EMEA)
  • Zhanxu (Ásia)
Prazo de entrega:
Mais de 20 semanas, dependendo da complexidade
Informações adicionais:
Estações de trabalho personalizáveis e automatizadas
Estações de trabalho personalizadas

Aprimore o design de motores com soluções avançadas de terminação

Descubra como os fabricantes estão aprimorando o design de motores e reduzindo custos com o portfólio robusto da TE Connectivity de terminais MAG-MATE e SIAMEZE para fios esmaltados de alumínio. Aprimore seus processos com soluções modernas de acabamento, adaptadas às necessidades atuais. Explore conexões eficientes de fios esmaltados para motores, compressores, transformadores e outros enrolamentos.

Watch video Play video

Recursos especializados para orientar suas decisões de design

Acesse white papers, guias e estudos de caso.

Exibir todos os recursos
Estudo de caso

Soluções para fios esmaltados sem solda em compressores de bombas de calor

Uma série de estudos de caso que aborda soluções para melhorar a capacidade de fabricação de motores elétricos em compressores de bombas de calor.

Read Estudo de caso
White Paper

Interconexões mais inteligentes para a robótica humanóide

Descubra como soluções avançadas sem solda e projetos mais inteligentes de fios esmaltados podem impulsionar uma inovação mais rápida e uma fabricação escalável de robôs.

Baixar
White Paper

Terminais MAG-MATE for Over-Molding Applications in Appliance Motors

Conheça as considerações de projeto relacionadas à fabricação de motores com as soluções MAG-MATE de fios esmaltados sem solda em ambientes de sobremoldagem com composto de moldagem a granel (BMC).

Baixar
Estudo de caso

Soluções com fio esmaltado sem solda para sistemas de veículos elétricos

Saiba mais sobre como a conectividade sem solda está transformando a montagem de subsistemas de veículos elétricos, além da eficiência da produção.

Read Estudo de caso
Estudo de caso

Soluções para fios esmaltados sem solda em motores de ferramentas elétricas

Saiba mais sobre nossas soluções de fios esmaltados sem solda e como elas podem ajudar a melhorar a eficiência na fabricação de motores elétricos.

Read Estudo de caso
Estudo de caso

Soluções para fios esmaltados sem solda em motores de bicicletas elétricas

Saiba mais sobre como essas soluções sem solda podem ser utilizadas em aplicações de motores de bicicletas elétricas.

Read Estudo de caso
White Paper

Soluções para fios esmaltados sem solda em motores de ventiladores de teto

Uma visão geral da tecnologia IDC da TE Connectivity e seu papel na melhoria da eficiência, na redução do ruído e na vida útil dos motores de ventiladores de teto.

Baixar
White Paper

Soluções para fios esmaltados sem solda em motores de ventiladores

Descubra como as soluções de conectividade sem solda para fiação esmaltada atendem às exigências em constante evolução da fabricação de motores de ventiladores.

Baixar
Trend Paper

Tendências de mercado no projeto de motores para máquinas de lavar

Descubra as últimas tendências em motores para máquinas de lavar com as soluções para fiação esmaltada sem solda da TE, que reduzem o tempo e os custos de fabricação ao mesmo tempo em que otimizam a automação da montagem dos motores.

Baixar

Precisa de ajuda para escolher a solução certa em fios esmaltados?

Nossos especialistas em produtos podem ajudar você a selecionar o terminal, as ferramentas e o processo adequados para suas necessidades de projeto e produção de motores.

Calculadora de Economia

Calcule a economia potencial com as soluções de terminação MagWire da TE.

Saiba mais

Entre em contato com nossa equipe de produtos

Obtenha suporte especializado para sua aplicação.

call-icon Entre em contato

Baixe o Guia de Seleção

Encontre a solução certa mais rapidamente.

call-icon Baixe agora

Explore todos os produtos

Veja a linha completa de terminais para fios esmaltados.

call-icon Veja os produtos