Soluções de refrigeração

Otimize seus materiais e projetos de isolamento

Os produtos da TE Connectivity podem ser usados para peças de refrigeradores e freezers. Como o consumo de eletricidade diminui mesmo com a expansão dos volumes internos de refrigeradores e freezers, a TE continua comprometida com soluções eficientes e econômicas.

Os refrigeradores estão evoluindo rapidamente, tornando-se mais inteligentes e mais eficientes. A TE oferece conectores que podem ser espumados no local para ajudar a reduzir o tempo de montagem e minimizar os vazios de isolamento. Além disso, nossos sensores e relés podem ajudar a manter um controle rígido do ciclo de resfriamento. Encontre abaixo os produtos TE que podem ajudá-lo em sua pesquisa. 

Componentes

Chicote elétrico

O chicote de fios interconecta a placa de controle aos vários componentes do refrigerador, como compressores, interruptores de controle de temperatura, sensores de temperatura, fabricantes de gelo, ventiladores, etc. Um chicote de fiação típico inclui conectores de energia e de sinal, terminais e emendas, tubos termorretráteis e etiquetas.

Controle principal e interface do usuário

Os refrigeradores básicos controlam o resfriamento diretamente dos termostatos. Os refrigeradores mais sofisticados controlam a temperatura, fazem ciclos para reduzir o congelamento, controlam a produção de gelo, etc. a partir de uma placa de controle. Uma placa de controle típica terá conectores de alimentação e sinal, soquetes e relés de fio a fio.

Controle do compressor e do inversor

O compressor força o refrigerante por meio de um acelerador como parte do ciclo de resfriamento. Um circuito de controle pode estar próximo ao compressor para controlar a velocidade ou o ciclo de trabalho. Os terminais ou emendas do fio magnético conectam o enrolamento do compressor ao circuito de controle ou à fonte de alimentação. Essas conexões podem estar em um conector hermeticamente fechado ou em uma E/S integrada para uma montagem mais rápida.

Ventilador do evaporador e do condensador

O evaporador aquece o compartimento do freezer e evacua o ar úmido com um ventilador para evitar o congelamento. Os evaporadores são conectados ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições, como o MATE-N-LOK.

Gerador de gelo

A máquina de fazer gelo congela a água que chega em cubos para distribuição. Os fabricantes de gelo são conectados ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições, como os conectores MATE-N-LOK.

Interruptor/sensor de temperatura

Um termostato ou interruptor de temperatura é ajustado para a temperatura interna desejada. O sensor de temperatura controla o compressor para manter essa temperatura definida. Os interruptores e sensores de temperatura são conectados ao chicote de fiação usando terminais individuais.

Lâmpada

A TE oferece uma ampla variedade de conectores de lâmpadas para fios, cabos flexíveis planos e circuitos flexíveis gravados.

Transformadores

A TE oferece uma ampla variedade de conectores de transformador para fios, cabos flexíveis planos e circuitos flexíveis gravados.

Produtos

Design Navigator e Guia de Soluções