sistema mini-split de ar-condicionado

Alimentação de projetos de CA

A TE oferece conectores, sensores, relés e muito mais para viabilizar seus projetos de condicionadores de ar mais recentes e eficientes. A TE também oferece interfaces herméticas para compressores que podem integrar a terminação do fio magnético, bem como os fios de controle do acionamento.

Componentes de precisão para desempenho e confiabilidade do ar-condicionado. Entre chicotes, controle principal e interface de usuário, controle externo, ventilador/ventilador, interruptor/sensor de temperatura e válvula de 4 vias, a TE Connectivity oferece uma variedade de conectores, relés e muito mais que maximizarão a eficiência dos projetos de condicionadores de ar. 

Componentes

Chicote elétrico

O chicote de fiação interliga a placa de circuito impresso (PCB) aos vários componentes do condicionador de ar. É um conjunto de terminais de fiação e conectores que envia sinais e energia para o motor, interruptores e sensores. Um fio e um chicote típicos incluem conectores de energia e de sinal, terminais e emendas, além de tubos termorretráteis.

Controle principal e interface do usuário

A placa de circuito impresso (PCB) é responsável por controlar as temperaturas, a funcionalidade da moto e o ciclo geral do ar-condicionado. Em uma placa de circuito impresso típica, o senhor verá interconexões de alimentação e sinal de fio a fio, relés e soquetes.

Controle externo

A TE oferece interfaces herméticas para compressores que podem integrar a terminação do fio magnético, bem como os fios de controle do acionamento e a proteção do circuito.

Motor do ventilador/soprador

Todas as unidades de ar condicionado têm um ventilador elétrico ou soprador para distribuir o ar resfriado para o ambiente. Os terminais de fio magnético ou emendas são usados para conectar o enrolamento do motor do ventilador ou soprador à fonte de alimentação ou a uma placa de controle do motor. Essas terminações podem ser individuais ou podem ser integradas em um conector de peça única ou em um conjunto de E/S do motor para uma montagem mais rápida.

Interruptor/sensor de temperatura

Mais robustas do que em outras aplicações de eletrodomésticos, essas conexões detectam a temperatura e enviam os dados para o sensor da placa de circuito impresso (PCB). Um termostato é ajustado para a temperatura desejada e um sensor controla o compressor para manter essa temperatura definida. Os interruptores e sensores de temperatura são conectados ao chicote de fiação usando terminais individuais.

válvula de 4 vias

A válvula de quatro vias é uma válvula de controle de fluido cujo corpo tem quatro portas igualmente espaçadas ao redor da câmara da válvula e o plugue tem duas passagens para conectar as portas adjacentes.

Produtos

Design Navigator e Guia de Soluções