componentes da máquina de lavar louça

Lava-louças

Produtos e projetos inovadores proporcionam uma operação mais silenciosa, menor consumo de eletricidade e limpeza mais eficaz. A linha de conectores, sensores, relés e produtos de tubulação da TE ajuda a otimizar as máquinas de lavar louça. Nossos sensores ajudam a garantir a operação adequada e nossos produtos de tubulação podem ajudar no gerenciamento e na proteção dos fios, transformando suas ideias de casa conectada em realidade.

Apresentando uma nova e revolucionária maneira de avançar no design de lavadoras de louças. A linha de conectores e relés de potência da TE permite que os fabricantes dimensionem adequadamente os componentes para atender aos novos requisitos de menor potência. Além disso, nossos sensores ajudam a garantir a operação adequada, enquanto nossos produtos de tubulação podem ajudar no gerenciamento e na proteção dos fios. 

Componentes

Chicote elétrico

O chicote de fiação interconecta a placa de controle aos vários componentes da máquina de lavar louça, como motores, elementos de aquecimento, bombas e válvulas de água, sensores, travas de porta, etc. Um chicote de fiação típico inclui conectores de energia e de sinal, terminais e emendas, tubos termorretráteis e etiquetas.

Controle principal e interface do usuário

A placa de controle é o cérebro do aparelho. Ele aceita entradas do usuário por meio de botões, interruptores ou dispositivos de toque e aciona os motores, os elementos de aquecimento, as bombas de água e as válvulas para executar a tarefa escolhida. Uma placa de controle típica terá conectores de alimentação e sinal, soquetes e relés de fio a fio.

Bomba de circulação

Uma bomba de circulação pulveriza água em alta pressão para limpar a louça. As bombas de circulação são conectadas ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições, como o conector RAST.

Bomba de drenagem

Uma bomba de drenagem elimina a água após a conclusão de um ciclo de lavagem ou enxágue. As bombas de drenagem são conectadas ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições.

Trava da porta

Uma trava de porta impede que a porta da máquina de lavar louça seja aberta enquanto a água estiver sendo borrifada. As travas das portas são conectadas ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições.

Elemento de aquecimento

Um elemento de aquecimento da máquina de lavar louça aquece a água que entra para uma limpeza mais eficaz. Os elementos de aquecimento se conectam ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições.

Água / Válvula de desvio

Uma válvula de água controla quando o spray de alta pressão está em operação. As válvulas de água se conectam ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições.

Sensores

Os sensores medem a temperatura, a umidade, a turbidez, o nível da água e muito mais para que a placa de controle possa executar a tarefa inserida pelo usuário. Os sensores são conectados ao chicote de fiação usando terminais individuais ou conectores de várias posições.

Produtos

Design Navigator e Guia de Soluções

Vídeos

Soluções de cozinha inteligente da TE Connectivity
Soluções em produtos para conectores, terminais e emendas

Se você precisa de um conector de energia que ocupe menos espaço ou de um conector ergonômico que melhore a eficiência da montagem, temos os produtos de que você precisa para criar uma casa inteligente mais eficiente e confiável. Nossa experiência global ajuda a garantir conectividade sempre ativa para seu próximo dispositivo.

Soluções de cozinha inteligente da TE Connectivity
Soluções em produtos para conectores, terminais e emendas

Se você precisa de um conector de energia que ocupe menos espaço ou de um conector ergonômico que melhore a eficiência da montagem, temos os produtos de que você precisa para criar uma casa inteligente mais eficiente e confiável. Nossa experiência global ajuda a garantir conectividade sempre ativa para seu próximo dispositivo.

Possibilitando um mundo mais sustentável
Futuro sustentável e conectado

Nossos produtos projetados, criados em conjunto com os clientes, impulsionam a sustentabilidade ao aprimorar a saúde, a segurança e a eficiência em eletrodomésticos e residências conectadas. Ajudamos a criar soluções menores, mais leves e com maior eficiência energética para reduzir o impacto ambiental.

Possibilitando um mundo mais sustentável
Futuro sustentável e conectado

Nossos produtos projetados, criados em conjunto com os clientes, impulsionam a sustentabilidade ao aprimorar a saúde, a segurança e a eficiência em eletrodomésticos e residências conectadas. Ajudamos a criar soluções menores, mais leves e com maior eficiência energética para reduzir o impacto ambiental.