KISSLING リレー

KISSLING 電力リレーおよび断路スイッチ

当社の KISSLING パワー リレーおよび断路スイッチは、高電力、高電圧、制御スイッチングの用途向けに設計されています。堅牢で環境的にシーリングされている KISSLING リレーおよびスイッチは、衝撃、振動、温度、湿度などの過酷な動作環境でも使用できるように設計されています。自動車、トラック、バス、オフロード車両など、どこでも使用可能で、安全性が重視される幅広い用途に役立ちます。KISSLING リレーおよびスイッチは製品範囲が幅広く、標準オプションとカスタム オプションの両方が用意されています。製品ラインナップには、HV 配電ユニットで使用するハイパワー圧入式 PCB 技術も含まれます。

KISSLING

電気自動車や電力管理システムは急速に成長している業界のひとつであり、部品メーカに新たな課題や要件をもたらします。当社は、お客様との継続的かつ緊密な協力関係を通じてお客様が何を求めているかを把握し、ニーズに応える標準およびカスタム スイッチング ソリューションを提供します。 

 

KISSLING 製品は、極端な条件にさらされる要求の厳しい用途においても確実に性能を発揮します。当社のスイッチとリレーは、非常に高い接点定格と、湿度、圧力、汚れ、強力な液体、高い衝撃および振動安定性などの重要な環境条件が求められるスイッチング用途向けに作られています。

KISSLING リレー

KISSLING リレーおよびコンタクタは、極端な動作条件においても長寿命を達成できるように作られたガス非充填リレーです。また、IP67 および IP6K9K 規格以上の要件を満たす技術でシーリングされています。KISSLING リレーおよびコンタクタの公称電圧は 12 ~ 600 VDC、公称連続電流は 20 ~ 1,000 A です。シングルまたはデュアル コイル システムと単安定または双安定磁気回路を備えたこの包括的なリレー製品群は、幅広い業界ニーズに応えます。さらに、当社は個々のお客様のニーズを認識しており、カスタマイズされたソリューションは当社の事業の重要な部分を成しています。

 

航空機およびレース用途向けの特殊な小型・軽量バージョンもあります。

 

当社の包括的なリレー製品のラインナップには、高電力リレー、スマート リレー、インダストリアル パワー リレー、特殊リレー (制御電子機器リレーや時間遅延リレーなど) が含まれます。

 

KISSLING 電源スイッチ

KISSLING 電源スイッチには、バッテリーとアクセサリ間の電力の流れを制御する能力があります。これらのスイッチは IP67 および IP6K9K (蒸気クリーニング) 規格以上の要件を満たす技術でシーリングされており、極端な動作条件下でも寿命が長い堅牢なソリューションです。当社の包括的なスイッチ製品のラインナップには、HMI スイッチ、堅牢な封止型スイッチ、プランジャー スイッチ、マイクロ スイッチが含まれます。また、200 A ~ 500 A のバッテリー ディスコネクタもご用意しています。

 

当社の電源スイッチおよびバッテリー ディスコネクタは、商用車、特殊車両、工場、インダストリアル エンジニアリング向けに設計されており、さまざまな種類のモバイル用途や遠隔制御機能付きのコントロール パネルでのシステムの始動/停止にも適しています。

 

当社の製品ラインナップに適切な製品がない場合は、お客様と協力して、お客様の要件に応えるソリューションを開発およびカスタマイズすることもできます。 

 

カスタマイズ可能な KISSLING ソリューション

当社は、製造において高度な垂直統合を維持し、製造とエンジニアリングとの密接な連携を図っています。これにより、最新の技術を使用したモデル化、試作品製作、加工、社内試験が可能となり、これが最終的にお客様への迅速な結果の提供と信頼性の高い品質につながります。迅速な試作品製作や早期のサンプル製造から連続生産に至るまで、当社にはお客様の道のりのあらゆるステップを支援する力があります。当社の内部要件は、DIN EN ISO 9001、AS9100、MIL-R-6106、ISO/TS 16949、DIN EN ISO 14001 などのさまざまな製造規格や工業規格に従って定められています。

当社のカスタマイズ可能なソリューションには次のようなものがあります。 

車両用配電モジュール

PCB 基板 + コンポーネント

車両 (可動機器、バスなど) で使用する配電システム

多数の拡張機能 (追加機能)

小量から中量生産の場合でも経済的なカスタマイズ可能ソリューション

特殊車両向けに最適化されている

パワー PCB アセンブリおよびサブシステム

複雑な配線状況に代わる解決策として、ディスクリート配線をパワー PCB に交換

スペースを節約。 コストを削減。再作業率の減少。

組み立て時間 (最終的な車両組み立て) の最短化と品質の改善

300 A までの連続電流に対応する PCB ソリューション

包括的な設計、製造、サブシステム アセンブリ サービスを利用可能