KISSLING 電力リレーおよび断路スイッチ

KISSLING の製品ラインナップには、高電力、高電圧、制御スイッチング用途向けのパワー リレーと断路スイッチのほか、HV 配電ユニットで使用するハイパワー圧入式 PCB 技術も含まれます。堅牢で環境的にシーリングされている当社の製品は、激しい衝撃や振動、極端な温度や湿度にさらされる環境でも動作します。KISSLING リレーおよびスイッチには幅広い製品があり、標準オプションとカスタム オプションの両方が用意されています。

KISSLING のウェビナー
ウェビナー - 車両への電力供給を安全に制御する方法。3 月 21 日午後 2 時 (西ヨーロッパ時間)

電気自動車や電力管理システムは急速に成長している業界のひとつであり、部品メーカに新たな課題や要件をもたらします。 当社は、お客様との継続的かつ緊密な協力関係を通じてお客様が何を求めているかを把握し、ニーズに応える標準およびカスタム スイッチング ソリューションを提供します。
KISSLING 製品は、極端な条件にさらされる要求の厳しい用途においても確実に性能を発揮します。当社のスイッチとリレーは、非常に高い接点定格と、湿度、圧力、汚れ、強力な液体、高い衝撃および振動安定性などの重要な環境条件が求められるスイッチング用途向けに作られています。

KISSLING リレーおよびコンタクタは、極端な動作条件においても長寿命を達成できるように作られたガス非充填リレーです。 また、IP67 および IP6K9K 規格以上の要件を満たす技術でシーリングされています。KISSLING リレーおよびコンタクタの公称電圧は 12 ~ 600 VDC、公称連続電流は 20 ~ 1,000 A です。シングルまたはデュアル コイル システムと単安定または双安定磁気回路を備えたこの包括的なリレー製品群は、幅広い業界ニーズに応えます。さらに、当社は個々のお客様のニーズを認識しており、カスタマイズされたソリューションは当社の事業の重要な部分を成しています。

航空機およびレース用途向けの特殊な小型・軽量バージョンもあります。その他の重要なメリットとして、端子の電圧降下が低いことによる接触面の発熱の低さ、コンパクトな設計、保持電流の低さ、銀合金端子材料、機械式および高温熱安定性絶縁コンパウンドの使用があります。端子とハウジングの両方が耐腐食性を備えています。


KISSLING ブランド製品群では、双安定リレー シリーズを提供しています。これらのリレーは、低電力ドレインが必要な配電用途に適しており、慎重な設計と最適化された磁気回路による高い耐衝撃性と耐振動性を特長としています。

  • 極端な環境条件に適した、安定性の高い絶縁材 (ガス充填されていないリレー)
  • 長い端子寿命をもたらす堅牢な端子
  • IP67 および IP6K9K 規格以上の要件を満たすシーリング技術
  • 単安定および双安定磁気回路
  • シングルおよびデュアル コイル スイッチング システム、航空機およびレース用途向けの特殊な小型・軽量バージョンもある
  • オンボード電源のスイッチング、電圧の上昇と低下の監視、またはバッテリーの過放電防止に対応したオンボード制御電子機器
  • 100% のデューティー サイクル時に 12 ~ 600 VDC および 20 ~ 1000 A の連続 DC 電力
  • 全電流負荷時における 10,000 ~ 100,000 スイッチング サイクルと最高 200 万サイクルの機械寿命

 

当社の包括的なリレー製品のラインナップには、高電力リレー、スマート リレー、インダストリアル パワー リレー、特殊リレー (制御電子機器リレーや時間遅延リレーなど) が含まれます。

KISSLING スマート リレー

このリレー シリーズでは、機械的および電気的スイッチング特性の品質が同じであるだけでなく、コイルのパルス保護、ECU への直接接続に適した低エネルギー スイッチング入力が可能な追加の電子機能、ならびに電力喪失時のフェイルセーフ遮断に対応したオプションの「エネルギー」機能も特長としています。


他の重要な長所には、単安定リレーの電力ドレインが問題となる用途において、単安定リレーの代わりにドロップとしてこのリレーが動作できるようにする、2 ピン コイル制御などがあります。リレーと直接結合している電子機能は、車両自体の周辺回路とコストを削減するだけでなく、重要なスイッチ用途における安全性のレベルも改善します。

 

スマート リレー シリーズには、公称電圧が 12 および 24 V、公称連続電流が 200 A ~ 300 A の パワー リレーが含まれています。
これらのリレーは、商用車、バス、建設車両および農業用車両、航空機、地上支援機器、およびリフト トラックのバッテリー管理用途と配電用途に適しています。

KISSLING 高出力リレー

当社のリレー シリーズは、IP67 および IP6K9K の保護規格 (蒸気圧クリーニング) に従って環境的に密閉されたリレーです。これらの高電力リレーは、定格で 75 A から 500 A までの連続電流に対応しており、2 種類のコイル システムが使用されています。シングルコイルおよびデュアル コイル システムは、主に慎重な設計と最適化された磁気回路に基づく高い耐衝撃性と耐振動性を特長としています。

 

このシリーズには、お客様の取り付け条件に合うように、端子構成 (NO、NC、NO/NC)、コイル電圧 (12 V、24 V、36 V、48 V、60 V、72 V、80 V)、さまざまな種類のブラケットなど、幅広い構成オプションが用意されています。さらに、コイルでの電磁干渉を除去する抑制デバイスと補助接点をオプションで追加できます。

KISSLING 電源スイッチ

KISSLING 電源スイッチには、バッテリーとアクセサリ間の電力の流れを制御する能力があります。これらのスイッチは IP67 および IP6K9K (蒸気クリーニング) 規格以上の要件を満たす技術でシーリングされており、極端な動作条件下でも寿命が長い堅牢なソリューションです。当社の包括的なスイッチ製品のラインナップには、HMI スイッチ、堅牢な封止型スイッチ、プランジャー スイッチ、マイクロ スイッチが含まれます。また、200 A ~ 500 A のバッテリー ディスコネクタもご用意しています。


当社の電源スイッチおよびバッテリー ディスコネクタは、商用車、特殊車両、工場、インダストリアル エンジニアリング向けに設計されており、さまざまな種類のモバイル用途や遠隔制御機能付きのコントロール パネルでのシステムの始動/停止にも適しています。


当社の製品ラインナップに適切な製品が見つからない場合は、ご一緒にお客様の要件に応えるソリューションを開発・カスタマイズすることもできます。

カスタマイズ可能な KISSLING ソリューション

当社は、製造において高度な垂直統合を維持し、製造とエンジニアリングとの密接な連携を図っています。これにより、最新の技術を使用したモデル化、試作品製作、加工、社内試験が可能となり、これが最終的にお客様への迅速な結果の提供と信頼性の高い品質につながります。迅速な試作品製作や早期のサンプル製造から連続生産に至るまで、当社にはお客様の道のりのあらゆるステップを支援する力があります。

当社の内部要件は、DIN EN ISO 9001、AS9100、MIL-R-6106、ISO/TS 16949、DIN EN ISO 14001 などのさまざまな製造規格や工業規格に従って定められています。

当社のカスタマイズ可能なソリューションには次のようなものがあります。 

 

 

車両用配電モジュール  パワー PCB アセンブリおよびサブシステム
  • PCB 基板 + コンポーネント
  • 車両 (可動機器、バスなど) で使用する配電システム
  • 多数の拡張機能 (追加機能)
  • 小量から中量生産の場合でも経済的なカスタマイズ可能ソリューション
  • 特殊車両向けに最適化されている
  • 複雑な配線状況に代わる解決策として、ディスクリート配線をパワー PCB に交換
  • スペースを節約。コストを削減。再作業率の減少。
  • 組み立て時間 (最終的な車両組み立て) の最短化と品質の改善
  • 300 A までの連続電流に対応する PCB ソリューション