高性能ワイヤ処理装置

フレキシブルな高圧着力処理ソリューション

大径ワイヤを加工して高電圧ワイヤ コネクタで結線するには、高度に設計された高性能のソリューションが必要です。TE が提供する高圧着力製品のラインナップは、迅速かつフレキシブルで手頃な価格の形状に、サイズの大きいワイヤ用途の加工に必要なパワーを備えています。TE が提供する HV-CP 装置は、複雑かつ時間のかかる高電圧ケーブルの加工準備作業を実行できます。HF-20 および HV-20 ベンチトップ プレス マシンなら、最長 120 mm2 (AWG 4/0) までのケーブル終端処理が可能です。さらに、TE が提供するモジュラ方式ダイ プラットフォームにより、独自の多彩なダイ セットをホルダにセットして、プレス機に取り付けることができます。

< 30

断面積 10 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) の多層導線も、わずか 30 秒間で処理。

1,500

HV-CP タッチ スクリーン インタフェースに、1,500 通りの形状を登録。

20T

HF-20 および HV-20 ベンチ トップ プレス機は、120 mm2 (AWG 4/0) までのワイヤ サイズ処理に必要な 178 kN (20 T) の圧着力を発生させます。

大径ワイヤ用途の高度な圧着ソリューションに関するホワイト ペーパー

大径ワイヤ用途の高度な圧着ソリューション

  1. TE 高電圧結線ソリューション (日本語)

高電圧コネクタの結線に必要とされるパワーと柔軟性を備えた、TE の高電圧結線製品のラインナップをご覧ください。

  1. TE 高電圧結線ソリューション (日本語)

高電圧コネクタの結線に必要とされるパワーと柔軟性を備えた、TE の高電圧結線製品のラインナップをご覧ください。

HV-CP 高電圧ケーブル処理装置

被覆除去の微調整に対応

TE が提供する新しい HV-CP 装置は、断面積 10 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0) の多層導線もわずか 30 秒間で処理し、複雑かつ時間のかかる高電圧ケーブルの加工準備作業を実行します。HV-CP は終端処理仕様に合わせて、外部ジャケット・箔シールド・編組シールド・内部絶縁体を除去します。ケーブル準備が正しくできているか確認できるよう、本装置には画期的な品質管理機能を搭載しています。

  • 本稼働前に、ツーリングが正しく設置されているか確認できる
  • ツーリング交換後の、ブレード位置のセルフキャリブレーションに対応
  • 下処理の前後にケーブル位置を確認して、被覆むき長が適切であるか確認可能


HV-CP 装置に搭載された、1,500 通りの形状を登録したタッチ スクリーン インタフェースにより、使いやすさを提供

HV-CP 仕様

詳細 仕様
ワイヤ断面積 10 mm2 ~ 120 mm2 (AWG 8 ~ 4/0)
最大外径 25.0 mm (1 インチ)
内部導体の外径 6.0 mm (0.24 インチ)
最大ワイヤ断面 2 mm2/AWG 14/直径1.6 mm (直径 0.063 インチ)
一般的サイクル タイム 30 秒
切り込み径の調整単位 0.01 mm (0.0004 インチ)
被覆むき長の調整単位 0.01 mm (0.0004 インチ)
最大外層ジャケットむき長 80 mm (3.15 インチ)
プロファイル ライブラリ: 最大項目数 1500
シーケンス機能: 最大ステップ数 100

HV-CP スペア ツーリング部品番号

装置 ケーブル
サイズ

コア
直径
導体
直径
(最大直径 mm)
特殊形状
ブレード
アセンブリ
キット
マンドレル
アセンブリ
キット
切断
ホイール
キット
2335400-1 10 mm2
(AWG 8)
8.8 (-0.6) 6.0 (-0.6) 4.5 2364113-1 2360456-1 2364114-1
16 mm2
(AWG 6)
10.2 (-0.6) 7.2 (-0.6) 5.8 2364113-2 2360456-2
25 mm2
(AWG 4)
12.2 (-0.6) 8.7 (-0.6) 7.2 2364113-3 2360456-3
35 mm2
(AWG 2)
14.4 (-0.6) 10.4 (-0.7) 8.5 2364113-4 2360456-4
50 mm2
(AWG 1)
15.8 (-0.6) 12.2 (-0.7) 10.5 2364113-5 2360456-5
60  mm2
(AWG 1/0)
16.9 (-0.6) 13.3 (-1.2) 11.6 2364113-6 2360456-6
70 mm2
(AWG 2/0)
18.2 (-0.6) 14.4 (-1.2) 12.5 2364113-7 2360456-7
95 mm2
(AWG 3/0)
20.9 (-0.6) 17.2 (-1.2) 14.8 2364113-8 2360456-8
120 mm2
(AWG 4/0)
23 (-0.8) 19 (-1.2) 16.5 2364113-9 2360456-9
高電圧プレス

製品の特徴

  • 競合他社の製品とは異なり、HF-20 および HV-20 ベンチ トップ プレス機は、120 mm2  (AWG 4/0) のワイヤ サイズ処理に必要な、178 kN (20 T) の圧着力を発生させることができます。
  • 高度な制御部とトレーサビリティー システムを兼ね備えた HV-20 および HF-20 ベンチトップ ターミネータは、Ethernet ポートと USB ポートを備え、Industry 4.0 に対応しています。モジュラ方式のダイ プラットフォームにより、さまざまなダイ セットに適合します。
  • HV-20 モデルの一体型吸引システム設計により、高電圧ケーブル圧着に見られる粉塵を排除して、影響を受けやすい接続部を保護。
  • フレキシブルなモジュラ方式のダイ プラットフォームにより、TE が提供する端子だけでなく、他社製端子の圧着にも利用可能
  • コンパクトな設置面積: 974 mm (高さ)、777 mm (奥行き)、552 mm (幅)。

仕様の比較

上記のパンフレットをダウンロードして機能性を比較してください

  HF-20T HV-20T
圧着力 178 kN (20 T) 178 kN (20 T)
最大ワイヤ サイズ 120 mm² (AWG 4/0) 120 mm² (AWG 4/0)
可変ストローク (秒)
速度 (RPM)
1.3 ~ 8.3 秒
288 ~ 1,800 RPM
1.3 ~ 8.3 秒
288 ~ 1,800 RPM
パワー 3 kW 3 kW
電源 200 V & 400 V 200 V & 400 V
ストローク/シャット ハイト 44 mm/158.4 mm 44 mm/158.4 mm
重量 390 kg 390 kg
ネットワーク/MES RJ-45/MQTT RJ-45/MQTT
粉塵吸引 なし あり
ガード自動リフト あり あり
CQM/CFM なし あり

高圧着力ターミネータの部品

詳細 プレス部品番号
HF-20、高圧着力ターミネータ、400 V 2335500-1
HF-20、高圧着力ターミネータ、200 V 2335500-2
HV-20、高電圧ターミネータ、400 V 2348822-1
HV-20、高電圧ターミネータ、200 V 2348822-2

HV モジュラ方式ダイ セット

TE のモジュラ方式ダイ プラットフォームは、TE 製端子だけでなく、他社製端子の圧着にもご利用いただけます。以下は、利用可能な TE ダイ セットと端子の断面図です。ダイ セットの最新のリストについては、ページ上部の [製品] タブをクリックしてご覧ください。ご希望の製品が見つからない場合は、最寄りの TE Application Tooling 部門営業担当者までお問い合わせください。

90° 充電インレット
90° 充電インレット
オープン バレル端子向け HVP 800 シリーズ
オープン バレル端子向け HVP 800 シリーズ
クローズ バレル端子向け HVP 800 シリーズ
クローズ バレル端子向け HVP 800 シリーズ
PCON 12 シリーズ
PCON 12 シリーズ
PCON 18 シリーズ
PCON 18 シリーズ
PCON 21 シリーズ
PCON 21 シリーズ

HV モジュラ方式ダイ ホルダ

機能搭載

  

微調整機能
微調整機能により、より早く、より正確なクリンプ ハイト精度調整が実現します。ワイヤ クランプ アセンブリ、ハンドルおよびダイ セットは、左側のワイヤ処理または右側のワイヤ処理に合わせて簡単に調整できます。
HV モジュラ方式ダイ ホルダ
微調整機能付き HV-20 マシン用 (左)、AT-66 マシン用 (右)。当社のモジュラ方式 HV ダイ ホルダのマルチプラットフォーム設計により、さまざまな TE 製および他社製ターミネータにご利用いただけます。
スプリング式ワイヤ クランプ アセンブリ
スプリング式ワイヤ クランプ アセンブリは、さまざまに異なるワイヤ サイズに対応し、お客様のワイヤ処理のニーズにお応えします。

モジュラ方式ダイ ホルダ部品

詳細 型番
HV MOD ダイ ホルダ、微調整機能付き (手動) 2305470-1
HV MOD ダイ ホルダ、微調整機能付き (自動) 2305470-2
HV MOD ダイ ホルダ、微調整機能付きAT-66 ターミネータ専用
(HV-20 または HF-20 ターミネータでは使用できません)
2326378-1