安全で柔軟な操作による高電圧ワイヤの圧着
当社の HF-20 および HV-20 は、堅牢かつコンパクトな高圧着力ベンチトップ圧着装置で、最大 120 mm² のケーブルを圧着できます。どちらのモデルも、圧着力が 178 kN (20 T) に達し、精度の高い圧着を高速で再現できる偏心プレス機です。
製品の特長
- 競合他社の製品とは異なり、HF-20 および HV-20 ベンチ トップ プレス機は、120 mm2 (AWG 4/0) の電線サイズ処理に必要な、178 kN (20 T) の圧着力を発生させることができます。
- 高度な制御部とトレーサビリティー システムを兼ね備えた HV-20 および HF-20 ベンチトップ ターミネータは、Ethernet ポートと USB ポートを備え、Industry 4.0 に対応しています。モジュラ方式のダイ プラットフォームにより、さまざまなダイ セットに適合します。
- HV-20 モデルの一体型吸引システム設計により、高電圧ケーブル圧着に見られる粉塵を排除して、影響を受けやすい接続部を保護。
- フレキシブルなモジュラ方式のダイ プラットフォームにより、TE が提供する端子だけでなく、他社製端子の圧着にも利用可能
- コンパクトな設置面積: 974 mm (高さ)、777 mm (奥行き)、552 mm (幅)。
仕様の比較
上記のパンフレットをダウンロードして機能性を比較してください
HF-20T | HV-20T | |
---|---|---|
圧着力 | 178 kN (20 T) | 178 kN (20 T) |
最大電線サイズ | 120 mm² (AWG 4/0) | 120 mm² (AWG 4/0) |
可変ストローク (秒) 速度 (RPM) |
1.3 ~ 8.3 秒 288 ~ 1800 RPM |
1.3 ~ 8.3 秒 288 ~ 1800 RPM |
パワー | 3 kW | 3 kW |
電源 | 200 V および 400 V | 200 V および 400 V |
ストローク/シャット ハイト | 44 mm/158.4 mm | 44 mm/158.4 mm |
重量 | 390 kg | 390 kg |
ネットワーク/MES | RJ-45/MQTT | RJ-45/MQTT |
粉塵吸引 | なし | あり |
ガード自動リフト | あり | あり |
CQM/CFM | なし | あり |
高圧着力ターミネータの部品
詳細 | プレス部品番号 |
---|---|
HF-20、高圧着力ターミネータ、400 V | 2335500-1 |
HF-20、高圧着力ターミネータ、200 V | 2335500-2 |
HV-20、高電圧ターミネータ、400 V | 2348822-1 |
HV-20、高電圧ターミネータ、200 V | 2348822-2 |