採掘機器

トレンド

ヘビー デューティー機器に生産性革命を

農業用トラクタや建設機器など、過酷な環境下での使用に耐える機械装置は、購入・使用・保守にかなりの金額がかかります。

著者

Jean-Paul Gervais (TE Connectivity)

ヘビー デューティー機器の生産性

農業用トラクタや建設機器など、過酷な環境下での使用に耐える機械装置は、購入・使用・保守にかなりの金額がかかります。事業者は、時に数百万ドルの機器を使って、建設作業や鉱山掘削、耕作などの極めて重要な作業を行います。消防やレスキューなどのエンドユーザーの場合は、人命や安全がかかっています。

 

予期せぬダウンタイムは、事業者にとっても修理スタッフにとっても悩みの種となります。遠隔地で作業をしている場合、修理のためショップに機器を返送するなど問題外です。通常、事業者は現場での修理サポートを依頼することを余儀なくされ、作業の遅延や追加コストが発生することになります。このコストには、利益損失、機器やスタッフの生産性喪失、現場修理コスト、機械装置に関するコストなどが含まれます。

 

たとえば電設業界の場合、機器の稼働率が 60% ほどまで落ち込むこともあり、事業収益の面で大きな痛手を被る可能性があります。作業員が機器の稼働率を自力で 1% 上げるだけで、2.75% の利益率増加を実現できます。 

取り付け/修理が簡単なコネクタ

コネクタは小型ながら頑丈で、過酷な環境下での使用に耐える機器や商用車両に使われる、電線対電線用途や電線対基板用途、センサ、照明、ゲージ、アクチュエータ、スイッチ、ソレノイドなど、さまざまな電力供給用途に対応します。ここでは、TE Connectivity (TE) の DEUTSCH コネクタが、機器の稼働時間増加にいかに貢献できるかをご紹介します。

トラクター

優れた信頼性と耐久性

信頼性: DEUTSCH コネクタは信頼性に優れており、過酷で容赦ない環境で数千時間にわたって稼働させても、卓越した性能を提供します。40 年以上も前から上市されているこれらの製品は、世界中であらゆるタイプの機器に利用されています。

 

全面的に修理可能

DEUTSCH DT 製品は、TE が提供するコネクタ ポートフォリオの全アイテムに使える、スタンダードで使いやすい端子取り外し工具を使って、簡単に整備できます。DT コネクタに設けられたインタフェース シールは、ハウジングには固定されていない交換可能タイプです。そのため、DEUTSCH コネクタ シールは交換可能であり、ユニット全体の交換が必要で時間も費用もかさみがちな他社製コネクタに比べて、より低いコストで迅速に修理できます。 

過酷な環境におけるデータ接続

共通端子

DEUTSCH HDP /DT 製品には、標準的な工具を使用してピン・ソケットを圧着し、信頼性の高いシール接続部を形成できる、定評ある DEUTSCH ブランド共通の端子システムが採用されています。これによって修理方法の訓練は従来よりも簡単になり、スタッフはあらゆる機器の端子を一貫した方法で簡単に修理できるようになります。 

DEUTSCH 端子

使いやすさ

DEUTSCH HDP 製品は、クイック コネクト/ディスコネクトが可能なバヨネット結合を採用。また、DT 製品はしっかり掴めるグリップ ラッチを備えています。どちらも、ショップや現場で簡単に取り付けできます。

 

DEUTSCH 製品は、激しい振動が発生する過酷な環境条件において、長期間にわたって信頼性の高いサービスを提供するよう設計されています。万が一、コネクタやシールが劣化した場合も、修理は簡単です。TE が提供する現場用サービス ツールや、技術用途に関する文書を利用することにより、MRO のスタッフは、破損した配線や端子を自力で修理したり、さらには新しい端子を取り付けて機器を復活させることも可能になります。ガイド文書には、圧着手順や取り付け手順が分かりやすく記載されているため、専門技術者の到着を待つ必要はありません。

 

詳細情報

TE Connectivity が提供する  DEUTSCH DT シリーズ製品 ならびに DEUTSCH HDP20 シリーズ製品 についてご紹介します。 製品の卓越した信頼性により、市場からの信頼を獲得し、マーケット リーダーとしての地位を維持し続けている理由を、ご理解いただけることでしょう。本物にこだわることは、すなわち DEUTSCH にこだわること。製品は、 LADD Distribution および DEUTSCH 認定代理店でお求めいただけます。