TE 新製品: 高密度プラス (HD+) カード エッジ パワー コネクタ

高密度プラス (HD+) カード エッジ パワー コネクタ

高電流、高密度

TE の高密度 (HD) カード エッジ コネクタは、高電源用途に対応する、市場最大クラスの高電流密度パワー コネクタです。このコネクタは、低抵抗で端子あたり 25 A の高電流を供給し、データ センタ機器用の 1,500 ~2,000 W の電源に対応します。電源ユニットの寿命を延ばす HD カード エッジ コネクタは、サーバ アーキテクチャの一般的な傾向に従った次世代のサーバ プラットフォームとして設計されています。

November 27, 2018

接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は、新しい高密度プラス (HD+) カード エッジ パワー コネクタを発表します。この製品は、現在市販されているカード エッジ パワー コネクタの中でも最大クラスの高電流密度を備えています。最大 3 kW の電源に対応するこれらのコネクタは、次世代のデータ センタにおいて電力要件が増大するシステムを実現するために設計されています。

 

TE の新しい HD+ カード エッジ コネクタは、15 A/2.54 mm の卓越した電流密度を備え、データ センタ機器用の 2,000 ~ 3,000 W の電源に対応します。新しいコネクタは、信号端子ピッチ 1.27 mm および電源端子ピッチ 5.08 mm で、動作電圧は DC 60 V です。

 

また、TE の新しい HD+ カード エッジ コネクタは、DC 電源端子とパススルー ピンの独自の 2 層設計を採用することにより、接触抵抗が非常に低く、複数の嵌合点と接点を基板に提供します。業界標準の PCB フットプリントで設計されたこれらの新しいコネクタには、共通の電源と信号端子モジュールによるコンパクトでコスト効果に優れた設計が活かされています。異なる端子数で様々な接点構成を採用できるため、設計者は設計の幅が広がります。また、低電力および高電力用途の AC/DC のどちらにも対応するコネクタであるため、優れた拡張性を生み出します。これらのコネクタは、サーバ、スイッチ、大容量記憶システムなどの用途に最適です。

 

TE Connectivity、Data and Devices 部門の Product Manager である Bandy Yuan は、次のように述べています。「データ センタ機器設計のために、より大きな電力の必要性という課題に取り組む設計者には、最大限の性能と密度を備え、信頼性にも優れたコネクタが必要です。TE の新しい HD+ カード エッジ パワー コネクタは、市販されているカード エッジ コネクタの中でも最大クラスの高電流密度に対応するだけでなく、当社独自の 2 層端子設計による優れた信頼性を備えています。」

HD+ カード エッジ パワー コネクタの詳細については、ここをクリックしてください。

 

TE について

TE Connectivityは、様々な産業において世界を牽引する年間売上130憶米ドルのインダストリアル・テクノロジーリーダーです。より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、広範囲の分野にまたがり、過酷な環境下において機能が立証されており、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションからスマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名を超える設計エンジニアを含む約80,000名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界約150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です。

詳細を表示