サーミスタとは何ですか。
サーミスタとは、通常、負温度係数(NTC)サーミスタを指します。NTC は、セラミック ベースの半導体複合材料を基盤とした高感度熱抵抗器です。NTC サーミスタは、動作温度範囲内で温度が上昇するにつれて、抵抗値が大きく非線形に低下する特性を備えています。通常、抵抗値は 1 ℃ あたり 4% ~ 5% 変化します。これらのデバイスは、高精度な温度測定、高速な熱応答、およびコンパクトな設置面積を実現しますが、動作温度範囲が比較的狭い(約 -40 ℃ ~ +150 ℃)という制約があります。
サーミスタには、正温度係数(PTC)サーミスタと呼ばれる別の種類もあり、こちらは主にヒーター用途で使用されます。
NTC サーミスタの応答時間とは何ですか。
応答時間は、新しい温度に対して 62% に達するまでの時間として定義され、質量に依存します。センサが小型になるほど、応答速度は速くなります。ディスクリート型センサの応答時間は、金属ハウジングの中に実装された同一のセンサより高速です。NTC サーミスタ センサの一般的な応答時間は 15 秒未満です。
サーミスタと RTD の違いは何ですか。
温度製品には、それぞれ異なる技術方式があります。各技術には利点と欠点があり、特定用途に最適な選択肢は、温度範囲、必要精度、応答速度、コストなど、さまざまな要因によって決まります。お客様に最適な製品または技術を判断するには、用途をできる限り詳しく理解することが一番の近道です。
NTC サーミスタの安定性とは何ですか。
通常、すべてのサーミスタは室温以下で安定しています。温度サイクルは、主に高温サイクル時の安定性に影響を与えます。たとえば、25 ℃ と 100 ℃ の間を、それぞれ同じ時間で繰り返しサイクルする用途では、1 年後の総ドリフト量は、100 ℃ で 6 か月使用した場合と同程度になります。サーミスタの安定性に影響を与える別の要因として、製造方法および封止材料があります。ガラス封入プレスディスクとガラスビーズが最も安定しています。
特定温度におけるサーミスタ抵抗値とは何ですか。
一般的な目安として、低温用途では低抵抗センサ、高温用途では高抵抗センサを使用します。 選択の目安としては、対象とする使用温度範囲に規定された抵抗値があることです。
サーミスタを金属表面へ接着する際のベスト プラクティスとは何ですか。
表面温度測定用としてサーミスタを取り付ける際、多くの用途で接着剤が使用されます。エポキシなどの熱伝導性接着剤が最適です。
なぜ NTC サーミスタは放射線へ曝露されるのですか。
NTC サーミスタは、さまざまな理由により高レベルの放射線へ曝露される場合があります。
そのため、さまざまな放射線量がサーミスタ ベース デバイスの性能および信頼性へ与える影響を理解することが重要です。