Corcom 設備電源フィルタ
保護機能と安全機能の両方を目的とした EMI 設備フィルタ。MIL-PRF-15733 を満たすよう設計されており、障害や誤作動などが許されない用途や設備向け
精密な測定や機器を含むシールド設備と用途では、EMI/RFI 放射がない環境が必要です。 電力、データ、電話などすべての信号に対応した設備フィルタを EMI/RFI 筐体のすべての電気的貫通部に使用し、伝導性ノイズを低減します。シールドされた領域を密閉状態とすれば、すべての放射を削減または封印できます。筐体スタイルのフィルタは、無線周波数に対して安全なキャビネットに取り付けた着脱式モジュールで構成されます。このタイプには、侵入点がシンプルであること、現場設置による優れた RF 整合性、フィルタのメンテナンス容易化などの重要な利点が多数あります。スタンドアロン フィルタは、筐体モデル同等のフィルタ性能を発揮しますが、単一または複数線の用途で使用できるように、自己完結型の端子付きで用意されています。
包括的な工場試験プログラム
ご希望によりデータ提供可能
- 挿入損失
- 電圧降下
- 高調波歪み
- 端子強度
- 定格温度
- 絶縁耐圧
- D.C. 絶縁抵抗
- 定格電流および過負荷特性
Corcom 設備電源ラインフィルタ シリーズ
電磁妨害耐性制御とエミッション規格準拠の両方に対応
-
TECUL シリーズ
2 ~ 4 個の容量入力で拡張レンジ バッファ ネットワーク フィルタを備えた NEMA キャビネット スタイル フィルタ筐体(225 ~ 1200 A 用)
-
CDEUW シリーズ
2 ~ 4 個の容量入力フィルタを備えた NEMA キャビネット スタイル フィルタ 筐体(10 ~ 225 A 用)
-
CDEUX シリーズ
2 ~ 4 個の容量入力で拡張レンジ バッファ ネットワーク フィルタを備えた NEMA キャビネット スタイル フィルタ筐体(10 ~ 1200 A 用)
-
CDEUL シリーズ
2 ~ 4 個のインダクティブ入力で拡張レンジ バッファ ネットワーク フィルタを備えた NEMA キャビネット スタイル フィルタ筐体(10 ~ 1200 A 用)
-
LU シリーズ
CDEUL、CDEUX、CDEUL、TECUL の各キャビネット スタイル フィルタ用 NEMA キャビネット脚。
この選定チャートにより、理想的なフィルタを簡単に見つけることができます。選定カタログをダウンロードして、最適なフィルタをお探しください!