1.2 mm AMP Micro CT コネクタ シリーズ
当社の AMP Micro CT コネクタ シリーズは、ハーネス製造能力において優れた性能を発揮します。AMP Micro CT コネクタおよびケーブル アセンブリ製品は、電力ニーズまたは信号ニーズ、プリント基板の省スペース化、効率の向上、優れた性能の要件に対応する経済的なワイヤ ルーティング ソリューションを実現します。
2-25
1 列コネクタのポジション サイズの範囲
26-28
AWG
IDC
結線
製品特徴
1.2 mm AMP Micro CT コネクタ
- 小さい設置面積
- 効率の最適化
- 幅広い構成
- 優れた性能
- 高い費用対効果
- IDC 結線
- 個別ワイヤ相互接続
- 2 ~ 25 の 1 列の回路
- AWG 26 ~ 28
- RoHS 対応
- UL/CSA 認定取得済み: ファイル番号 E28476
各種用途
1.2 mm AMP Micro CT コネクタ
- 事務機器
- 産業用機械
- パソコン
- プリンタ
- ファックス
- C-TV
- オーディオ
- 空調
- 信号または電力を伝送する設備全般