AMP CT コネクタ

共通結線コネクタ

当社の AMP CT コネクタ システムは、広範な製品群で構成されており、幅広い産業用途に対応します。当社の CT コネクタ製品ラインは、2.0 mm、1.5 mm、1.2 mm ピッチの端子を使用した設計になっています。3 つすべての製品ラインには、当社が提供する端子やハウジングと嵌合する幅広いボード側ヘッダが含まれています。

AMP Micro CT コネクタ

AMP Micro CT コネクタ

AMP Mini CT コネクタ

AMP CT コネクタ

各種用途

  • 事務機器
  • 産業用機械
  • パソコン
  • プリンタ
  • オーディオ
  • 空調
  • 照明器具
  • 信号または電力を伝送する設備
小型化
全報告書およびウェビナー: スマート IoT デバイスにおける小型化の考慮事項