構成の特徴
-
構成方法 :
フロント パネル背面の DIP スイッチ
電気的特性
-
電源タイプ :
バッテリー
-
短期電流測定範囲 (A):
25000
寸法
-
ケースの高さ :
290 mm [ 11.42 in ]
-
ケースの奥行き :
102 mm [ 4.02 in ]
-
ケースの幅 :
145 mm [ 5.71 in ]
使用条件
-
保管温度範囲 :
-35 – 35 °C [ -22 – 95 °F ]
-
使用温度範囲 :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。