認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
圧力のタイプ :
ゲージ
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
10
寸法
-
製品高さ :
32 mm [ 1.25 in ]
-
製品直径 :
25.4 mm [ 1 in ]
使用条件
-
圧力 :
350 bar [ 5076.3 psi ]
-
使用温度範囲 :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
1.5X FS
-
Output Signal Type :
1 mV/V
-
圧力精度 :
≤±0.3% FSO
その他
-
センサ オプション :
高精度
-
フィッティング :
1/4 FNPT