端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子サイズ :
サイズ 12, サイズ 16, サイズ 4, サイズ 8
-
嵌合ピンの直径 (mm):
1.59, 2.39, 3.61, 5.72
-
嵌合ピンの直径 (in):
.063, .094, .142, .225
-
端子の定格電流 (最大) (A):
13, 25, 60, 100
寸法
-
コネクタの高さ :
75.34 mm [ 2.966 in ]
-
製品長さ :
45.16 mm [ 1.778 in ]
-
製品幅 :
125.75 mm [ 4.951 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
1.35 – 3.05, 2.46 – 4.01, 3.43 – 5.59, 6.63 – 7.42
-
適合する絶縁直径範囲 (in):
.053 – .12, .097 – .158, .135 – .22, .261 – .292
-
列間スペーシング (mm):
3.81, 4.83, 6.6, 7.62, 8.61, 8.63
-
列間スペーシング (in):
.15, .19, .26, .3, .339, .34
業界スタンダード
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
IP68, IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。