コネクタの高さ :
75.34 mm [ 2.966 in ]
-
製品長さ :
58.19 mm [ 2.291 in ]
-
製品幅 :
125.75 mm [ 4.951 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
1.35 – 3.05 | 2.46 – 4.01 | 3.43 – 5.59 | 6.63 – 7.42
-
適合する絶縁直径範囲 (in):
.053 – .12 | .097 – .158 | .135 – .22 | .261 – .292
-
列間スペーシング (mm):
3.81 | 4.83 | 6.6 | 7.62 | 8.61 | 8.63
-
列間スペーシング (in):
.15 | .19 | .26 | .3 | .339 | .34
業界スタンダード
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
IP68 | IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。