この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 予備配線  いいえ

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル | 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  丸型コネクタ リセプタクル

  • シェルのタイプ  金属

構成の特徴

  • 出荷時取り付け済みバックシェル  なし

  • 極数  7 | 10 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 60

  • 端子装着済み  No

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 1250

  • 動作電圧 (VAC) 700

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 環境保護  あり

  • 環境保護タイプ  密閉済み

  • シェル めっき材質  亜鉛コバルトの上に黒クロメート

  • シェルのベース材料  アルミニウム合金

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  難燃性を備えた熱可塑性樹脂

端子の特徴

  • ジェンダーの変換  はい

  • 端子レイアウトの配置  丸型

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ピン

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合保持のタイプ  バヨネット

  • パネル マウント機能タイプ  角形フランジ

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

ハウジングの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 8 | 12 | 16

使用条件

  • IP 止水シーリング レベル  IP67

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

  • シールド処理済み  はい

実装の特徴

  • パッケージ数量  10

その他

  • 未装着のポジション位置  すべて

  • フィールド サービス可能  はい

関連資料

データ シート/カタログ ページ