ボディの特徴
-
製品重量 :
270 kg [ 595.247 lb ]
寸法
-
製品高さ :
1120 mm [ 44.09 in ]
-
製品長さ :
890 mm [ 35.03 in ]
-
製品幅 :
505 mm [ 19.88 in ]
使用条件
-
モータ駆動タイプに対応 :
6 パルス ダイオード整流器および SCR
-
定格電圧および電力効率 :
>98%
動作/用途
-
動作高度 (最大) (m):
2000
-
目標 THDi @ 定格電力 (%):
<5
-
冷却方法 :
アクティブ空冷
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。