使用条件
-
使用温度範囲 :
-35 – 75 °C [ -31 – 167 °F ]
-
保管温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
相対湿度範囲 (%):
10 – 95
動作/用途
-
動作高度 (最大) :
2000 m [ 6562 ft ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
ANSI/CAN/UL 2808
-
IP 定格 :
IP68
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。