この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • Primary Voltage (Max) (V) 600

  • Measurable Current (Max) (A) 600 | 2500

  • Nominal Output Rate mV/kA @ 50 Hz (rms) 100 | 333

信号特性

  • 周波数 (Hz) 50 | 60

ボディの特徴

  • Built-In Integrator  With | Without

寸法

  • Coil Length  3000 mm [ 118 in ]

  • ケーブル長  3 m [ 9.84 ft ]

  • ケーブルの構造  3 x 24 AWG Shielded

  • Sensor Internal Diameter (mm) 40 | 80 | 120

  • Sensor Internal Diameter (in) 1.57 | 3.15 | 4.72

使用条件

  • 保管温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 使用温度範囲  -35 – 75 °C [ -31 – 167 °F ]

  • 相対湿度範囲 (%) 10 – 95

動作/用途

  • 動作高度 (最大)  2000 m [ 6562 ft ]

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  ANSI/CAN/UL 2808

  • IP 定格  IP68

関連資料
利用できるドキュメントはありません。