電気的特性
-
公称電圧アーキテクチャ (V):
12
-
定格電圧 (最大) (VDC):
12
-
動作電圧 (VDC):
12
寸法
-
コネクタ長 :
20.95 mm [ .824 in ]
-
PCB からのプロファイル高さ :
7.9 mm [ .311 in ]
-
コネクタ幅 :
20.55 mm [ .809 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) :
135 °C [ 275 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
テープおよびリール
-
パッケージ数量 :
350
その他
-
インタフェース番号 :
114-18063-148
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。