ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.52 – 1.3
-
コネクタの高さ :
17 mm [ .669 in ]
-
製品長さ :
17.1 mm [ .673 in ]
-
製品幅 :
46.2 mm [ 1.81 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.4 – 2.5 mm [ .055 – .1 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
IP68 | IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。