SQBR2010KJ
10K ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 20 W, ±300 ppm/°C, Radial-Leaded, Copper Termination, 60 x 14 x 13.5 mm, Loose Piece - Box, CGS SQ
SQBR2010KJ
10K ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 20 W, ±300 ppm/°C, Radial-Leaded, Copper Termination, 60 x 14 x 13.5 mm, Loose Piece - Box, CGS SQ
- 型番: 1623779-9
- 製品説明: SQB20 10K 5% (METAL FILM)
- エイリアスNo:
SQBW2010KJ
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
20
-
抵抗クラス :
1kΩ – 1MΩ
-
抵抗値 (Ω):
10K
すべての特徴を見る