細線同軸ケーブル

極細線

TE は、マイクロスケールのケーブル環境において高い信号の完全性を必要とする医療機器 OEM 向けに、極細線部品およびアセンブリの開発および加工を専門としています。対応製品には、心血管インターベンション機器、外科用機器、超音波装置などがあります。

当社の極細線終端ソリューションはカスタマイズ可能であり、 スケールに応じた高精度な性能を提供します。高度な自動化製造により、終端作業の人件費効率を向上させるとともに、信頼性の向上、品質管理の強化、納期短縮を実現します。医療グレードの極細線部品は、患者環境での信頼性ある使用のために、極めて高い精度と機能性が求められます。さまざまな医療用途において部品性能と効率を向上させる、完全にカスタマイズ可能な極細線および極細線終端ソリューションの製品群をご覧ください。 

極細線の性能に関する考慮事項

極細線終端は、医療機器の設計および製造において重要な要素であり、 機器の信頼性および性能、規制遵守、患者の安全性に直接影響します。医療機器 OEM は、マイクロケーブル部品の完全性に影響を与える以下の要因を考慮する必要があります。 

  • 信頼性および安全性:医療機器は、患者の健康を確保するために、確実かつ安全に機能する必要があります。極細線終端は、確実な電気接続を確立し、誤作動や電気的短絡など、患者の安全性を損なうリスクを低減する上で重要な役割を果たします。
  • 一貫性および精度:医療機器は、安定した正確な性能を維持する必要があります。そのため、極細線終端プロセスは、機器の電気接続の完全性を維持し、常に意図したとおりに動作することを確実にするために高い精度が求められます。
  • カスタマイズ:医療機器は、特定の患者や臨床要件に対応するためにカスタマイズが必要となる場合があります。高度な極細線終端技術は、機器設計および機能において柔軟性とカスタマイズ性を提供する必要があります。
  • コスト効率:医療機器は、安全性および有効性を確保するため、厳格な規制要件および基準の対象となります。極細線終端プロセスおよび使用材料は、法規制上の問題を回避するためにこれらの要件に準拠する必要があります。
  • コスト効率:医療機器は製造および維持にコストがかかる場合があります。効率的な極細線終端手法は、製造コストの管理および高コストな修理や交換の最小化に寄与します。
極細線
極細線用スケール

TE の極細線管理ソリューション

TE は、IVUS カテーテル、ICE カテーテル、PFA カテーテル、腎除神経カテーテルなどの高度医療用途において最適な性能を実現する導電性極細線の製造および統合におけるリーダーです。 広範な研究開発により、信号の完全性を維持しながら、より多くの重要情報を伝送する精密なマイクロスケール部品を実現する高度な製造プロセスを確立しています。TE の極細線管理ソリューションを採用する企業は、医療機器開発を支援する以下の利点を享受できます。

  • 品質への取り組み。当社の精密設計により、長期にわたり安定した性能を維持し、故障リスクを低減する信頼性の高い電気接続を提供します。
  • カスタマイズ対応。高性能マイクロ用途では単一仕様での対応が困難であることを踏まえ、柔軟な設計対応を行います。当社の極細線カスタム ケーブル構成(マグネット ワイヤ、同軸、ツイスト ペア)は AWG 42 から開始し、AWG 50 を超える構成にも対応し、用途に応じて導体量およびタイプを最適化できます。
  • 時間をかけて実証された精度と一貫性。当社は長年にわたり、干渉を最小限に抑えつつ高性能で正確な信号伝送を実現する極細線終端ソリューションを提供してきました。当社の部品は既存システムとの高い互換性を備え、外科、診断、治療用途における迅速な接続を可能にします。
  • 強靭なサプライ チェーン。当社の部品は既存システムとの高い互換性を備え、外科、診断、治療用途における迅速な接続を可能にします。
PROPELUS Prototype Center
当社の PROPELUS 医療機器プロトタイプ センターは、お客様のアイデアを迅速に具現化し、次世代医療イノベーションの実現を支援します。

製造拠点

技術リソース

極細線自動化 - Device Talks ウェビナー
Play video
動画(英語)

先端開発部門の製造開発エンジニアである Troy Brown が、極細線自動化の用途と利点について解説し、当社の極細線自動化管理プロセスおよび技術力の概要をご紹介します。 

極細線自動化 - Device Talks ウェビナー
動画(英語)

先端開発部門の製造開発エンジニアである Troy Brown が、極細線自動化の用途と利点について解説し、当社の極細線自動化管理プロセスおよび技術力の概要をご紹介します。