接続デバイスが増加するトレンドの中で、エンジニアは保護と耐久性を考慮しながら、グローバルな安全基準を満たすように設計する必要があります。スマートに考えれば、心配はいりません。TE の比類ない 新製品・革新的製品ソリューションの製品ラインアップをご覧ください。
洗濯家電ソリューション
洗濯機・乾燥機メーカーは、さまざまな動作条件で最適なコネクティビティと優れた性能を実現するため、TE の革新的な各種部品を駆使して、すべてのサイクルで信頼性と効率を確保しています。
洗濯物を入れ、洗い、繰り返す:革新的な空調設備部品ソリューション
洗濯機・乾燥機の OEM は最良のコネクティビティ ソリューションを必要としています。TE は高密度コネクタ システムやリレー、センサ、保護部品を幅広く用意し、低消費電力化に伴う小型化を可能にしています。ユーザ インタフェースや動作モードはますます機能豊富になり、衣類の手入れ方法も進化していますが、このような利点はすべて、これまでの製品より少ないエネルギーで実現しています。TE は高密度コネクタ システムやリレー、センサ、保護部品を幅広く用意し、低消費電力化に伴う小型化を可能にしています。洗濯機・乾燥機のサブシステムをご覧いただき、お客様のニーズに合った理想的な TE 製品をお探しください。
構成部品
ハーネス
配線ハーネスは、モータ、加熱エレメント、送水ポンプ、バルブ、センサ、ドア ロックなどの洗濯機や乾燥機全体の各種部品に制御盤を相互接続します。通常の配線ハーネスには、パワー コネクタおよび信号コネクタ、端子およびスプライス、熱収縮チューブおよびラベルが含まれています。
ユーザー インタフェース
主制御基板は洗濯機家電と乾燥機家電の中枢となる部品です。ユーザー インタフェースは、ボタン、スイッチ、タッチ デバイスからユーザー入力を受け入れ、モータ、加熱エレメント、送水ポンプ、バルブを駆動して、ユーザーが選択したタスクを実行します。制御基板には、通常、電線対基板のパワー コネクタと信号コネクタ、ソケット、およびリレーがあります。
モータとインバータの制御
洗濯機や乾燥機で重要な部品は、内部のドラムや洗濯槽を廻す電気モータです。回転速度と回転方向を変更する制御回路が存在することもあります。マグネット ワイヤの端子やスプライスは、モータの巻線を制御回路や電源に接続します。これらの接続は、より迅速な組み立てができるようにコネクタまたは統合 I/O 内にあることもあります。
排水ポンプ / 重力バルブ
送水ポンプは、洗濯やすすぎのサイクルが完了したときに水を排水します。送水ポンプは、個別の端子または RAST などの多極コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
ドア ロック
ドア ロックは、ドラム内に水のあるときにフロント ローディングの洗濯機ドアが開くことを防止します。ドア ロックは、個別の端子または RAST コネクタなどの多極コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
ヒーター エレメント
洗濯機の加熱エレメントは流入する水を熱し、乾燥機の加熱エレメントは乾燥ドラムで空気を熱します。加熱エレメントは、個別の端子または多極コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
水バルブ / アクアストップ
水バルブは開閉することで、洗濯機ドラムやタブに一定の容量の水を入れます。送水バルブは、個別の端子または多極コネクタを使用して配線ハーネスに接続します。
センサ
センサは温度と湿度を測定し、洗濯機や乾燥機のユーザに入力されたタスクを制御盤が実行できるようにします。これらのセンサは、個別の端子または多極コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。TE では、組立時間を低減して絶縁空間を最小限に抑えるために所定の位置で発泡する混濁や振動用のコネクタを提供しています。
製品
ビデオ
お気に入りの洗濯家電が見せる、意外な一面をご紹介します。衣類を清潔に保つという役割のその先に、洗濯機と乾燥機は、効率性はもちろん、思わず感心してしまうような工夫と魅力を備えています。
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e