TE Connectivity は VPX スタッキング コネクタをリリースします。
防衛、空中、宇宙の埋め込みコンピューティング用途に対応して、VITA 46 プラグイン カードとバックプレーンのフットプリントに適合したコネクタ。
April 06, 2021
コネクティビティおよびセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、VITA 46 フットプリントに準拠する VPX スタッキング コネクタを発表しました。このコネクタ システムは、バックプレーンまたはプラグイン カードからケーブルを外し、堅牢な組み込みコンピューティング用途に対応します。スタッキング コネクタは、過酷で激しい条件で信頼性を確保するために小型、軽量、高耐久性のコネクタが不可欠な環境で機能するように設計されています。
TE の VPX スタッキング コネクタは、MULTIGIG RT 2 および MULTIGIG RT 2-R コネクタのフットプリントと一致し、スタック高さは 4 mm および 4.4 mm です。これは VITA 46 ハーフ モジュールに適合します。ハーフ モジュールとして使用することも、コネクタ全極を埋めるために横並びで積層することもできる十分な汎用性があります。このコネクタは、両側のコンプライアント ピン結線により、リジッド フレックスや基板対基板スタッキングなど、分離可能なインタフェースが不要な用途に最適です。VPX スタッキング コネクタは、圧入用途では取り付けが簡単になります。
「この VPX スタッキング コネクタは、業界で広く採用されている MULTIGIG RT 2-R 圧入端子システムを使用しています」と、TE の Aerospace, Defense & Marine 部門の Product Manager である Jason Dorwart は述べています。「このコネクタは、スロット プロファイルを全体または部分的に埋めることができる汎用性と業界の要求を満たす堅牢性を兼ね備えるように設計されています。」
TE の VPX スタッキング コネクタは、以下の用途と市場をサポートします。
● ミリタリ電子機器/C4ISR
● 航空電子機器
● 地上防衛
● ミサイル防衛
● 宇宙