industriel

SOLUTIONS DE BLINDAGE EMI POUR LES MACHINES INDUSTRIELLES

 Les interférences électromagnétiques (EMI) constituent un défi croissant dans les machines industrielles modernes, où l’augmentation de l’automatisation et de la connectivité impose des niveaux élevés de performance et de fiabilité. Des EMI non maîtrisées peuvent perturber les signaux, réduire l’efficacité des équipements et engendrer des temps d'arrêt coûteux. La mise en œuvre de solutions de blindage EMI efficaces est essentielle pour garantir un fonctionnement stable, protéger les composants sensibles et assurer la conformité aux normes industrielles dans des environnements complexes.

Imprimantes industrielles

 
TYPE DE BLINDAGE
APPLICATION
FONCTIONS
AVANTAGES

Coffret

• Intégration optionelle de limiteurs de compression sous forme de butées ou colliers.
• Bonne aptitude à épouser les surfaces irrégulières.
• Adhésif pour faciliter l’assemblage.

• Bonne solution pour un blindage RFI/EMI/EMP et un étanchéité à l’environnement en un seul et même produit.
• Solution idéale pour les panneaux d’accès, les fermetures hermétiques, les joints de connecteur, etc.

Panneaux d’accès

• Les élastomères conducteurs offrent d’excellentes performances de blindage EMI sur les couvercles de boîtiers.
• Large choix de matériaux et de profils pour s’adapter aux contraintes, incluant un matériau UL94-V0.

• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique.
• Faible résistance de contact.

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Systèmes de pesage industriels

 
TYPE DE BLINDAGE
APPLICATION
FONCTIONS
AVANTAGES

Capot

• Intégration optionelle de limiteurs de compression sous forme de butées ou colliers.
• Bonne aptitude à épouser les surfaces irrégulières.
• Adhésif pour faciliter l’assemblage.

• Bonne solution pour un blindage RFI/EMI/EMP et un étanchéité à l’environnement en un seul et même produit.
• Solution idéale pour les panneaux d’accès, les fermetures hermétiques, les joints de connecteur, etc.

Panneaux d’accès

• Les élastomères conducteurs offrent d’excellentes performances de blindage EMI sur les couvercles de boîtiers.
• Large choix de matériaux et de profils pour s’adapter aux contraintes, incluant un matériau UL94-V0.

• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique.
• Faible résistance de contact.

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.