SOLUTIONS DE BLINDAGE EMI POUR LES DONNÉES ET LES COMMUNICATIONS

SOLUTIONS DE BLINDAGE EMI POUR LES DONNÉES ET LES COMMUNICATIONS

Dans l’environnement actuel, les centres de données sont de plus en plus importants en raison de la tendance à externaliser l’accès aux données via le cloud, tout en prenant en charge des applications exigeant beaucoup de bande passante. Les responsables de centres de données cherchent à exploiter pleinement les performances de l’architecture. Les fabricants d’équipements réseau doivent considérer la compatibilité électromagnétique (CEM) comme un facteur pouvant limiter la vitesse et l’efficacité maximales des centres de données.

L’augmentation des débits de données entraîne une hausse correspondante du bruit et de la chaleur. Une connectivité accrue, supportant un nombre plus important d’appareils sans fil, génère davantage de signaux et une élévation de la température au niveau des connecteurs. L’ensemble de ces évolutions liées à la 5G renforce l’importance d’un blindage EMI adapté. À mesure que la 5G évolue, les ingénieurs devront relever les défis liés à des débits plus élevés, une connectivité accrue et des fréquences plus élevées.

Blindage EMI pour les données et la communication

Racks de centres de données

Blindage EMI pour les racks de centres de données

 
Solutions
Utilisation
Caractéristiques
Avantages

Bandes pour la mise à la masse des racks

Adaptés aux insertions répétées

Mise à la masse fiable des racks vers le châssis

Joints de porte

Disponibles avec un noyau souple

Joints robustes

Blindage des ouvertures d’entrée et de sortie d’air

Permettent une bonne circulation de l’air tout en assurant un haut niveau de blindage EMI

Amélioration du blindage EMI au niveau des ouvertures de ventilation

Joints de porte et bandes pour la mise à la masse des racks

Très souples, adaptables et résistants à l’usure

Mise à la masse fiable des racks, assurent l’étanchéité des portes avec une faible force de fermeture

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Commutateurs réseau

Commutateurs réseau

 
Solutions
Utilisation
Caractéristiques
Avantages

Joint de capot de châssis

Souples et adaptables

Assurent un blindage EMI sur le capot avec une faible force de fermeture

Mise à la masse du châssis

Adaptés aux insertions répétées

Mise à la masse fiable

Mise à la masse du châssis vers le boîtier

Adaptés aux insertions répétées

Mise à la masse fiable

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Serveur monté en rack 2U

Serveur monté en rack 2U

 
Solutions
Applications
Caractéristiques
Avantages

Joint de capot de châssis

Souples et adaptables

Assurent un blindage EMI sur le capot avec une faible force de fermeture

Mise à la masse du châssis

Adaptés aux insertions répétées

Mise à la masse fiable

Mise à la masse du châssis vers le boîtier

Adaptés aux insertions répétées

Mise à la masse fiable

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Communications satellite

Communications satellite

 
Solutions
Applications
Caractéristiques
Avantages

Boîtiers

• Silicones ou des fluorosilicones entièrement polymérisés chargés avec une variété de particules hautement conductrices offrant une performance de blindage EMI/RFI supérieure combinée avec une excellente étanchéité à l’environnement.

• Assurent une conductivité électrique continue au niveau du joint

 

• Assurent une compatibilité galvanique tout en offrant une faible résistance de contact entre les surfaces en contact

 • La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint

 

• Large choix d’âmes élastomères permettant de s’adapter à différentes conditions (plage de températures de service, résistance à la compression, force de compression)

• Bonne compatibilité galvanique avec les surfaces à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint et les surfaces en jeu.

 

• Excellente efficacité de blindage RFI/EMI entre deux surfaces métalliques

Module interne

• Composés élastomères déposés directement sur les composants ou le boîtier via un système de dépose fluide sous pression.

 

• Blindage RFI/EMI et/ou étanchéité contre la poussière et l’humidité.

• Adaptés aux conceptions nécessitant des profils de joints EMI petits et complexes, notamment pour des boîtiers multi-compartiments avec une surface disponible limitée.

 

• Réduisent les coûts d’assemblage associés aux joints traditionnels.

 Panneaux d’E/S

 • Structures en ABS haute résistance de type nid d’abeille en aluminium épais et joint textile nickel/cuivre assurant la mise à la masse sur la structure métallique. Résistant au feu selon UL94-V0.

• Assurent un débit d’air adapté au refroidissement et à la ventilation tout en garantissant la conformité CEM.

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.